U-angel - Standard angel type U
ANCOTECH
Beton-Fassadenverankerung
Powered by
CAD모델 선택
{ancotech/betonfassadenverankerungen/standard_winkel_typ_u.prj},{NB=wiuf130-4(400)},{PRLI=yes},{SETE=U-angle},{ARTNR=wiuf130-4},{L1=75},{B=60},{C=130},{D=14},{T=6},{RE1=Standard-angle type U, inox A4},{RE2=with 2 LL 14x50mm},{LOG=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
TEDE
Technical description
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
RE1
Remark 1
ⁿ/ₐ
RE2
Remark 2
ⁿ/ₐ
wiue040-4
wiue040-4
75/40/75-60/6mm
75
60
40
14
5
Standard-angle type U, in...
with 2 LL 14x50mm
wiue050-4
wiue050-4
75/50/75-60/6mm
75
60
50
14
5
Standard-angle type U, in...
with 2 LL 14x50mm
wiue060-4
wiue060-4
75/60/75-60/6mm
75
60
60
14
5
Standard-angle type U, in...
with 2 LL 14x50mm
wiue070-4
wiue070-4
75/70/75-60/6mm
75
60
70
14
5
Standard-angle type U, in...
with 2 LL 14x50mm
wiuf080-4
wiuf080-4
75/80/75-60/6mm
75
60
80
14
6
Standard-angle type U, in...
with 2 LL 14x50mm
wiuf090-4
wiuf090-4
75/90/75-60/6mm
75
60
90
14
6
Standard-angle type U, in...
with 2 LL 14x50mm
wiuf110-4
wiuf110-4
75/110/75-60/6mm
75
60
110
14
6
Standard-angle type U, in...
with 2 LL 14x50mm
wiuf130-4
wiuf130-4
75/130/75-60/6mm
75
60
130
14
6
Standard-angle type U, in...
with 2 LL 14x50mm
wiuf140-4
wiuf140-4
75/140/75-60/6mm
75
60
140
14
6
Standard-angle type U, in...
with 2 LL 14x50mm
wiuf150-4
wiuf150-4
75/150/75-60/6mm
75
60
150
14
6
Standard-angle type U, in...
with 2 LL 14x50mm
wiuf100-4
wiuf100-4
75/100/75-60/6mm
75
60
100
14
6
Standard-angle type U, in...
with 2 LL 14x50mm
wiuf105-4
wiuf105-4
75/105/75-60/6mm
75
60
105
14
6
Standard-angle type U, in...
with 2 LL 14x50mm
wiuf160-4
wiuf160-4
75/160/75-60/6mm
75
60
160
14
6
Standard-angle type U, in...
with 2 LL 14x50mm
wiuf180-4
wiuf180-4
75/180/75-60/6mm
75
60
180
14
6
Standard-angle type U, in...
with 2 LL 14x50mm
wiuf200-4
wiuf200-4
75/200/75-60/6mm
75
60
200
14
6
Standard-angle type U, in...
with 2 LL 14x50mm
wiuf220-4
wiuf220-4
75/220/75-60/6mm
75
60
220
14
6
Standard-angle type U, in...
with 2 LL 14x50mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성