Type WSV 90° (angle plug-in fitting)
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Conduit connection
fittings
m-fix Conduit fitting IP54
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/schlauchanschluss/verschraubungen/m-fix_schlauchverschraubung_ip54/wsv_90.prj},{NB=WSV-Pg 21_83601458},{IDNR=},{TPY=WSV-Pg 21},{BESTNR=83601458},{FARBE=schwarz},{ANGEW=Pg 21},{PFM=M25/P21(S)},{EH=38.5},{L=69},{GL=11.5},{LW=22},{VPE=25},{NDM=28.300},{P=1.588},{V=12},{V1=3},{TYPX=WSV-Pg 21}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TPY
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
COLOR
ⁿ/ₐ
ANGEW
Connecting thread
ⁿ/ₐ
PFM
Suitable for Murrflex
ⁿ/ₐ
EH
[mm]
L
[mm]
GL
[mm]
LW
[mm]
VPE
MOQ Pcs.
ⁿ/ₐ
WSV-M16x1.5/9_83605050
WSV-M16x1.5/9
83605050
Black
M16x1.5
M12/P9
26.0
42
7.5
10
50
WSV-M20x1.5/11_83605052
WSV-M20x1.5/11
83605052
Black
M20x1.5
M16/P11
29.0
50
8.0
12
50
WSV-M25x1.5/16_83605054
WSV-M25x1.5/16
83605054
Black
M25x1,5
M20/P16(S)
32.0
59
10.0
16
50
WSV-M32x1.5/21_83605056
WSV-M32x1.5/21
83605056
Black
M32x1.5
M25/P21(S)
39.0
69
11.0
22
25
WSV-M40x1.5/29_83605058
WSV-M40x1.5/29
83605058
Black
M40x1.5
M32/P29(S)
51.0
83
12.0
28
25
WSV-M50x1.5/36_83605060
WSV-M50x1.5/36
83605060
Black
M50x1.5
M40/P36(S)
70.0
107
15.0
35
10
WSV-M63x1.5/48_83605062
WSV-M63x1.5/48
83605062
Black
M63x1.5
M50/P48(S)
96.0
134
15.0
49
10
WSV-M16x1.5/9_83605010
WSV-M16x1.5/9
83605010
Gray
M16x1.5
M12/P9
26.0
42
7.5
10
50
WSV-M20x1.5/11_83605012
WSV-M20x1.5/11
83605012
Gray
M20x1.5
M16/P11
29.0
50
8.0
12
50
WSV-M25x1.5/16_83605014
WSV-M25x1.5/16
83605014
Gray
M25x1.5
M20/P16(S)
32.0
59
10.0
16
50
WSV-M32x1.5/21_83605016
WSV-M32x1.5/21
83605016
Gray
M32x1.5
M25/P21(S)
39.0
69
11.0
22
25
WSV-M40x1.5/29_83605018
WSV-M40x1.5/29
83605018
Gray
M40x1.5
M32/P29(S)
51.0
83
12.0
28
25
WSV-M50x1.5/36_83605020
WSV-M50x1.5/36
83605020
Gray
M50x1.5
M40/P36(S)
70.0
107
15.0
35
10
WSV-M63x1.5/48_83605022
WSV-M63x1.5/48
83605022
Gray
M63x1.5
M50/P48(S)
96.0
134
15.0
49
10
WSV-Pg 09_83601450
WSV-Pg 09
83601450
Black
Pg 09
M12/P9
28.5
50
8.0
13
50
WSV-Pg 11_83601452
WSV-Pg 11
83601452
Black
Pg 11
M16/P11
28.5
49
8.0
13
50
WSV-Pg 13.5/16_83601454
WSV-Pg 13.5/16
83601454
Black
Pg 13.5
M20/P16(S)
32.0
59
10.0
16
50
WSV-Pg 16_83601456
WSV-Pg 16
83601456
Black
Pg 16
M20/P16(S)
32.0
59
10.0
16
50
WSV-Pg 21_83601458
WSV-Pg 21
83601458
Black
Pg 21
M25/P21(S)
38.5
69
11.5
22
25
WSV-Pg 29_83601460
WSV-Pg 29
83601460
Black
Pg 29
M32/P29(S)
50.5
82
12.0
28
25
WSV-Pg 36_83601462
WSV-Pg 36
83601462
Black
Pg 36
M40/P36(S)
70.0
106
15.5
35
10
WSV-Pg 48_83601464
WSV-Pg 48
83601464
Black
Pg 48
M50/P48(S)
96.0
134
16.0
49
10
WSV-Pg 09_83601410
WSV-Pg 09
83601410
Gray
Pg 09
M12/P9
28.5
50
8.0
13
50
WSV-Pg 11_83601412
WSV-Pg 11
83601412
Gray
Pg 11
M16/P11
28.5
49
8.0
13
50
WSV-Pg 13.5/16_83601414
WSV-Pg 13.5/16
83601414
Gray
Pg 13.5
M20/P16(S)
32.0
59
10.0
16
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type MSV (plug-in fitting)
Murrplastik
09.09.2022
Type UH - Cable protection conduit holders
Murrplastik
10.11.2021
Type SVT
Murrplastik
10.11.2021
Type KGM (plastic lock nut)
Murrplastik
10.11.2021
Type DW 90° (metal thread)
Murrplastik
10.11.2021
Type VW 90° (plastic thread) - Conduit fitting m-top
Murrplastik
10.11.2021
Type EH - Conduit connection bulkhead fitting
Murrplastik
10.11.2021
Type GMT (lock nut) - Lock nut
Murrplastik
10.11.2021
Type KFW-Jumbo (90° flange connection)
Murrplastik
10.11.2021
Type CKW (conduit and cable fitting) - Conduit connection bulkhead fitting
Murrplastik
10.11.2021
Type KFW
Murrplastik
10.11.2021
Type KW 90° (conduit fitting) - Conduit connection bulkhead fitting
Murrplastik
10.11.2021
Type KFW/D
Murrplastik
10.11.2021
Type UHE - Holders fixed
Murrplastik
03.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성