Type NUTR2, NUTR2EEX, NUTR3, NUTR3EEX
NTN Corporation
Needle Roller Bearings
Yoke type track rollers
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/needle_roler_bearings/yoke_type_track_rollers/nrb_nutr2_3_asmtab.prj},{NB=NUTR310/3AS},{IDNR=},{ORDER=NUTR310/3AS},{D=110},{SD=50},{B=32},{C=30},{E=60},{FW=57.0},{R=0.6},{CR=96 500},{COR=150 000},{CU=18300},{CRF=9 800},{CORF=15 300},{CR2=14 700},{COR2=61 000},{CRF2=1 500},{CORF2=6 200},{LSG=1 800},{MASS=1.69},{VERS=0},{PPATH=../nrb_nutr2_3_asmtpl.prj},{H=2.475},{V=1},{DS=110}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
D
Outside Diameter
[mm]
SD
Inside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
C
Width
[mm]
E
Diameter
[mm]
FW
Diameter
[mm]
R
Radius
[mm]
CR
Basic load ratings
[N]
COR
Basic Static Load Ratings
[N]
CU
Fatigue load limit
[N]
CR2
Truck Load Capacity
[N]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
MASS
mass
[kg]
DS
Diameter of Stud
[mm]
NUTR202/3AS
NUTR202/3AS
35
15
19
18
20
19.0
0.3
22 300
25 700
3150
3 200
5 500
0.1
35
NUTR203/3AS
NUTR203/3AS
40
17
21
20
22
21.5
0.3
24 100
29 100
3550
3 850
4 700
0.147
40
NUTR302/3AS
NUTR302/3AS
42
15
19
18
20
19.0
0.3
22 300
25 700
3150
4 100
5 500
0.16
42
NUTR303/3AS
NUTR303/3AS
47
17
21
20
22
21.5
0.3
24 100
29 100
3550
4 700
4 700
0.222
47
NUTR204/3AS
NUTR204/3AS
47
20
25
24
27
25.5
0.3
38 500
48 000
5900
4 700
4 000
0.245
47
NUTR304/3AS
NUTR304/3AS
52
20
25
24
27
25.5
0.3
38 500
48 000
5900
5 550
4 000
0.321
52
NUTR205/3AS
NUTR205/3AS
52
25
25
24
31
30.0
0.3
42 500
57 500
7000
5 550
3 300
0.281
52
NUTR305/3AS
NUTR305/3AS
62
25
25
24
31
30.0
0.3
42 500
57 500
7000
6 950
3 300
0.45
62
NUTR206/3AS
NUTR206/3AS
62
30
29
28
38
35.0
0.3
56 500
72 500
8850
6 950
2 900
0.466
62
NUTR306/3AS
NUTR306/3AS
72
30
29
28
38
35.0
0.3
56 500
72 500
8850
8 050
2 900
0.697
72
NUTR207/3AS
NUTR207/3AS
72
35
29
28
44
41.5
0.6
62 000
85 500
10400
8 050
2 400
0.63
72
NUTR307/3AS
NUTR307/3AS
80
35
29
28
44
41.5
0.6
62 000
85 500
10400
9 800
2 400
0.84
80
NUTR208/3AS
NUTR208/3AS
80
40
32
30
51
47.5
0.6
87 000
125 000
15200
9 800
2 100
0.817
80
NUTR209/3AS
NUTR209/3AS
85
45
32
30
55
52.5
0.6
92 000
137 000
16700
10 400
1 900
0.883
85
NUTR308/3AS
NUTR308/3AS
90
40
32
30
51
47.5
0.6
87 000
125 000
15200
11 400
2 100
1.13
90
NUTR210/3AS
NUTR210/3AS
90
50
32
30
60
57.0
0.6
96 500
150 000
18300
11 400
1 800
0.95
90
NUTR309/3AS
NUTR309/3AS
100
45
32
30
55
52.5
0.6
92 000
137 000
16700
13 000
1 900
1.4
100
NUTR310/3AS
NUTR310/3AS
110
50
32
30
60
57.0
0.6
96 500
150 000
18300
14 700
1 800
1.69
110
NUTR202X/3AS
NUTR202X/3AS
35
15
19
18
20
19.0
0.3
22 300
25 700
3150
11 900
5 500
0.1
35
NUTR203X/3AS
NUTR203X/3AS
40
17
21
20
22
21.5
0.3
24 100
29 100
3550
14 500
4 700
0.147
40
NUTR302X/3AS
NUTR302X/3AS
42
15
19
18
20
19.0
0.3
22 300
25 700
3150
14 300
5 500
0.16
42
NUTR303X/3AS
NUTR303X/3AS
47
17
21
20
22
21.5
0.3
24 100
29 100
3550
17 000
4 700
0.222
47
NUTR204X/3AS
NUTR204X/3AS
47
20
25
24
27
25.5
0.3
38 500
48 000
5900
21 000
4 000
0.245
47
NUTR304X/3AS
NUTR304X/3AS
52
20
25
24
27
25.5
0.3
38 500
48 000
5900
23 300
4 000
0.321
52
NUTR205X/3AS
NUTR205X/3AS
52
25
25
24
31
30.0
0.3
42 500
57 500
7000
23 300
3 300
0.281
52
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type NUTW2, NUTW2�E�EX
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Type NATR, NATR�E�EX, NATR�E�ELL, NATR�E�EXLL
NTN Corporation
17.10.2023
Outward facing type
NTN Corporation
17.10.2023
Type KRV�E�EH, KRV�E�EXH, KRV�E�ELLH, KRV�E�EXLLH
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Type NUKRT, NUKRT�E�EX
NTN Corporation
17.10.2023
Type NUKR, NUKR�E�EX
NTN Corporation
17.10.2023
Type NATV, NATV�E�EX, NATV�E�ELL, NATV�E�EXLL
NTN Corporation
17.10.2023
Single
NTN Corporation
17.10.2023
Contact Sealed type LLU
NTN Corporation
17.10.2023
Type KRVT, KRVT�E�EX, KRVT�E�ELL, KRVT�E�EXLL
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성