카탈로그: CMB Cilindri
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CMB Cilindri
Type 00 - Double rod basic version
CMB Cilindri
Hydraulic Cylinders ISO 6020 / 2
Double through cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{cmbcilindri/cilindri_oleodinamici_iso_6020_2/a3_cilindro_doppio_stelo/doppio_00_asmtab.prj},{NB=A3063MM0001S00/P11-- 4510511010110000000000},{SIZE=63},{MM=45},{CYLD=75},{SCRW=12},{SCRWH=13.0},{SCRWD=20},{SCRWE=15},{SCRWP=1.25},{CORSA1=5000},{AX=45},{A1X=28},{B=60},{C=120},{B1=55},{CH=36},{XX1=0},{E=90},{EENDM=20.955},{D=30},{F=15},{F04=15},{S=18},{G=55},{TG=64.3},{VD=14},{WH=33},{Y=71},{ZB3X=226},{ZJ3X=160},{CYLF=40},{WF=51},{AFORI=32},{BFORI=12},{CFORI=14},{DFORI=2.0},{EFORI=14.5},{FFORI=10},{TFORI=12},{D1FORI=13},{D2FORI=25},{ZB4X=244},{ZX3X=163},{YK=89},{E1=90},{LH=44},{SB=18.0},{SS1X=96},{ST=26.0},{MM2=45},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=5},{TDT=1},{TDT2=1},{SA=0},{GUA=1},{DIS=0},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=0},{CON2=0},{ASX=0},{ADX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Front rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
DISINF
Spacers info
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A12
[mm]
B
f8 Ø
[mm]
B2
f8 Ø
[mm]
CH
[mm]
CH2
[mm]
XX
[mm]
E
[mm]
EE
(BSP)
[인치]
D
Ø
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
KK1
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF1
(Metric)
ⁿ/ₐ
KK2
(Metric)
ⁿ/ₐ
KK12
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF2
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF12
(Metric)
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
Y
[mm]
ZB3
[mm]
ZJ3
[mm]
PESO
Cylinder weight
[kg]
A3025AA0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
25
12
-
-
14
-
14
-
24
24
9
9
5
40
1/4''
22
10
45
M10x1.25
-
-
-
M10x1.25
-
-
-
28.3
6
15
50
149
119
1.20
A3025DD0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
25
18
-
-
18
-
18
-
30
30
14
14
5
40
1/4''
22
10
45
M14x1.5
-
-
-
M14x1.5
-
-
-
28.3
6
15
50
149
119
1.20
A3032BB0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
32
14
-
-
16
-
16
-
26
26
11
11
5
45
1/4''
22
10
45
M12x1.25
-
-
-
M12x1.25
-
-
-
33.2
12
25
60
172
122
1.60
A3032DD0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
32
18
-
-
18
-
18
-
30
30
14
14
5
45
1/4''
22
10
45
M14x1.5
-
-
-
M14x1.5
-
-
-
33.2
6
25
60
172
122
1.60
A3032FF0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
32
22
-
-
22
-
22
-
34
34
17
17
5
45
1/4''
22
10
45
M16x1.5
-
-
-
M16x1.5
-
-
-
33.2
12
25
60
172
122
1.60
A3040DD0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
40
18
-
-
18
-
18
-
30
30
14
14
-
60
3/8''
25
10
55
M14x1.5
-
-
-
M14x1.5
-
-
-
41.7
6
25
62
198
148
3.70
A3040FF0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
40
22
-
-
22
-
22
-
34
34
17
17
-
60
3/8''
25
10
55
M16x1.5
-
-
-
M16x1.5
-
-
-
41.7
12
25
62
198
148
3.70
A3040HH0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
40
28
-
-
28
-
28
-
42
42
22
22
-
60
3/8''
25
10
55
M20x1.5
-
-
-
M20x1.5
-
-
-
41.7
10
25
62
198
148
3.80
A3050FF0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
50
22
-
-
22
-
22
-
34
34
17
17
-
75
1/2''
30
15
55
M16x1.5
-
-
-
M16x1.5
-
-
-
52.3
7
26
68
210
158
5.90
A3050HH0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
50
28
-
-
28
-
28
-
42
42
22
22
-
75
1/2''
30
15
55
M20x1.5
-
-
-
M20x1.5
-
-
-
52.3
7
26
68
210
158
6.00
A3050LL0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
50
36
-
-
36
-
36
-
50
50
30
30
-
75
1/2''
30
15
55
M27x2
-
-
-
M27x2
-
-
-
52.3
10
26
68
210
158
6.10
A3063HH0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
63
28
-
-
28
-
28
-
42
42
22
22
-
90
1/2''
30
15
55
M20x1.5
-
-
-
M20x1.5
-
-
-
64.3
7
33
71
226
160
8.50
A3063LL0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
63
36
-
-
36
-
36
-
50
50
30
30
-
90
1/2''
30
15
55
M27x2
-
-
-
M27x2
-
-
-
64.3
10
33
71
226
160
8.60
A3063MM0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
63
45
-
-
45
-
45
-
60
60
36
36
-
90
1/2''
30
15
55
M33x2
-
-
-
M33x2
-
-
-
64.3
14
33
71
226
160
8.70
A3080LL0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
80
36
-
-
36
-
36
-
50
50
30
30
-
114
3/4''
37
20
65
M27x2
-
-
-
M27x2
-
-
-
82.7
5
31
77
254
192
16.00
A3080MM0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
80
45
-
-
45
-
45
-
60
60
36
36
-
114
3/4''
37
20
65
M33x2
-
-
-
M33x2
-
-
-
82.7
9
31
77
254
192
16.20
A3080PP0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
80
56
-
-
56
-
56
-
72
72
50
50
-
114
3/4''
37
20
65
M42x2
-
-
-
M42x2
-
-
-
82.7
9
31
77
254
192
16.30
A3100MM0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
100
45
-
-
45
-
45
-
60
60
36
36
-
126
3/4''
37
22
69
M33x2
-
-
-
M33x2
-
-
-
96.9
7
35
82
274
204
22.00
A3100PP0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
100
56
-
-
56
-
56
-
72
72
50
50
-
126
3/4''
37
22
69
M42x2
-
-
-
M42x2
-
-
-
96.9
7
35
82
274
204
22.50
A3100RR0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
100
70
-
-
63
-
63
-
88
88
60
60
-
126
3/4''
37
22
69
M48x2
-
-
-
M48x2
-
-
-
96.9
10
35
82
274
204
23.00
A3125PP0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
125
56
-
-
56
-
56
-
72
72
50
50
-
164
1''
47
22
78
M42x2
-
-
-
M42x2
-
-
-
125.9
6
35
86
312
242
41.50
A3125RR0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
125
70
-
-
63
-
63
-
88
88
60
60
-
164
1''
47
22
78
M48x2
-
-
-
M48x2
-
-
-
125.9
10
35
86
312
242
42.50
A3125TT0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
125
90
-
-
85
-
85
-
108
108
75
75
-
164
1''
47
22
78
M64x3
-
-
-
M64x3
-
-
-
125.9
10
35
86
312
242
44.00
A3160RR0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
160
70
-
-
63
-
63
-
88
88
60
60
-
198
1''
47
25
86
M48x2
-
-
-
M48x2
-
-
-
154.9
7
32
86
325
261
69.00
A3160TT0001S00/P11
To ISO 6020/2 standards
00
160
90
-
-
85
-
85
-
108
108
80
80
-
198
1''
47
25
86
M64x3
-
-
-
M64x3
-
-
-
154.9
7
32
86
325
261
70.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성