카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
Typ R - Linear Bearings Typ R
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Linear bearings
R
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/guideways/type_r/type_r.prj},{NB=R 3 50 --},{TYPX=3},{A1=8},{A2=8.3},{A3=3.0},{A4=10.5},{A5=6.20},{A6=1.20},{B1=6.0},{B2NDM=4.000},{B2KDM=3.242},{B3=3.30},{B4=3.2},{C1=4.1},{C2=0.6},{D1=9},{D2=7.0},{D3=1.5},{D4NDM=3.000},{D4KDM=2.459},{D5=3.5},{E1MAX1=700.000},{E1MAX2=600.000},{E1MAX3=700.000},{E2=12.5},{E3=12.5},{E4=25},{E5=3.5},{NX=25.000},{TYP=Rail 3},{B2=M4},{D4=M3},{E1X=[50:700/25]},{E2X=[50:600/25]},{E3X=[50:700/25]},{QUA1=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements', 3 , 'Super special quality, most stringent requirements'},{QUA2=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements'},{E1=50},{AUS=0},{QUA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B1
[mm]
B2
Thread
ⁿ/ₐ
B4
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
E1MAX
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
E5
[mm]
R 1 20 --
Rail 1
4
3.9
1.5
5.0
3.0
M2
1.4
1.9
0.3
3
2.5
M1.7
200
5.0
5.0
10
1.8
R 2 30 --
Rail 2
6
5.5
2.0
7.0
4.4
M3
2.0
2.7
0.3
5
3.5
M2.5
300
7.5
7.5
15
2.5
R 3 50 --
Rail 3
8
8.3
3.0
10.5
6.0
M4
3.2
4.1
0.6
9
7.0
M3
700
12.5
12.5
25
3.5
R 6 100 --
Rail 6
15
13.9
6.0
18.5
9.5
M6
5.2
6.9
0.8
15
9.0
M5
1500
25.0
25.0
50
6.0
R 9 200 --
Rail 9
22
19.7
9.0
26.5
10.5
M8
6.2
9.8
0.8
15
9.0
M6
1500
50.0
50.0
100
9.0
R 12 200 --
Rail 12
28
25.9
12.0
35.0
13.5
M10
8.2
12.9
1.0
20
12.0
M8
1500
50.0
50.0
100
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성