피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
Type EW-PA-EX - Murrflex cable protection conduits
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Murrflex cable protection conduits
sonderanwendungen
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/kabelschutzschlauch_murrflex/sonderanwendungen/ew_pa_ex.prj},{NB=EW-PA-EX M32/P29_83163660_0},{TYP=EW-PA-EX M32/P29},{BESTNR=83163660},{FARBE=schwarz},{ALPHA=0},{A=27.9},{B=34.5},{RSTAT=50.0},{RDYN=125.0},{GEW=12.2},{VPE=25},{VER=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
COLOR
ⁿ/ₐ
A
Ø
[mm]
B
Ø
[mm]
RSTAT
R static
[mm]
RDYN
R dynamic
[mm]
GEW
Weight
[kg/100 m]
VPE
[m]
EW-PA-EX M16/P11_83163654
EW-PA-EX M16/P11
83163654
Black
12.2
15.8
20.0
60.0
3.6
50
EW-PA-EX M20/P16_83163656
EW-PA-EX M20/P16
83163656
Black
15.8
21.0
25.0
80.0
5.3
50
EW-PA-EX M25/P21_83163658
EW-PA-EX M25/P21
83163658
Black
21.7
28.3
35.0
95.0
9.0
50
EW-PA-EX M32/P29_83163660
EW-PA-EX M32/P29
83163660
Black
27.9
34.5
50.0
125.0
12.2
25
EW-PA-EX M40/P36_83163662
EW-PA-EX M40/P36
83163662
Black
35.3
42.4
60.0
170.0
16.2
25
EW-PA-EX M50/P48_83163664
EW-PA-EX M50/P48
83163664
Black
47.5
54.3
75.0
210.0
22.3
25
EW-PA-EX 70 Jumbo_8316366...
EW-PA-EX 70 Jumbo
83163666
Black
66.5
79.2
160.0
350.0
48.0
25
EW-PA-EX 95 Jumbo_8316366...
EW-PA-EX 95 Jumbo
83163668
Black
91.0
106.0
210.0
450.0
80.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성