TV Ø 5/8 - Light load
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series TV
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/tv/tv_16_inch.prj},{NB=TV16-051(0-in)},{CODE=TV16-051},{DHINCH=5/8},{DDINCH=11/32},{LO=51},{LOINCH=2},{LOIX=2.00},{R=4.3},{RG1I=4.30},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.50},{F1LBS=22},{S2INCH=0.60},{F2LBS=26},{S3INCH=0.70},{F3LBS=31},{SN=20.4},{SNINCH=0.80},{FN=155},{FNLBS=35},{SBINCH=1.18},{FBLBS=51},{MAT=Cr-Si},{DINCH=0.08},{DEINCH=0.57},{DE=14.6},{D1=2.000},{RG1=7.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
DINCH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
[mm]
TV16-025
TV16-025
5/8
11/32
1
10.2
0.00
1.00
0.25
25
0.30
30
0.34
35
0.39
40
0.58
0.08
14.6
TV16-032
TV16-032
5/8
11/32
1 1/4
7.7
0.00
1.25
0.31
24
0.38
29
0.44
34
0.50
39
0.73
0.08
14.6
TV16-038
TV16-038
5/8
11/32
1 1/2
6.0
0.00
1.50
0.37
23
0.45
27
0.52
31
0.60
36
0.88
0.08
14.6
TV16-044
TV16-044
5/8
11/32
1 3/4
5.0
0.00
1.75
0.43
22
0.52
26
0.61
31
0.69
35
1.02
0.08
14.6
TV16-051
TV16-051
5/8
11/32
2
4.3
0.00
2.00
0.50
22
0.60
26
0.70
31
0.80
35
1.18
0.08
14.6
TV16-064
TV16-064
5/8
11/32
2 1/2
3.4
0.00
2.50
0.63
21
0.76
26
0.88
30
1.01
34
1.49
0.08
14.6
TV16-076
TV16-076
5/8
11/32
3
2.7
0.00
3.00
0.75
20
0.90
25
1.05
29
1.20
33
1.78
0.08
14.6
TV16-089
TV16-089
5/8
11/32
3 1/2
2.3
0.00
3.50
0.88
20
1.05
24
1.23
28
1.40
32
2.08
0.08
14.6
TV16-102
TV16-102
5/8
11/32
4
2.0
0.00
4.00
1.00
20
1.20
24
1.41
28
1.61
32
2.39
0.08
14.6
TV16-305
TV16-305
5/8
11/32
12
0.6
0.00
12.00
3.00
19
3.60
23
4.20
26
4.80
31
7.24
0.08
14.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성