카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
TV Ø 3/8 - Light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - INCH
DIE SPRINGS TO ISO 10243 INCH
SERIES TV
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/tv/tv_10_inch.prj},{NB=TV10-044(0-in)},{CODE=TV10-044},{DHINCH=3/8},{DDINCH=3/16},{LO=44},{LOINCH=1 3/4},{LOIX=1.75},{R=1.4},{RG1I=1.40},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.43},{F1LBS=6},{S2INCH=0.52},{F2LBS=7},{S3INCH=0.61},{F3LBS=8},{SN=17.6},{SNINCH=0.69},{FN=42},{FNLBS=9},{SBINCH=0.91},{FBLBS=12},{MAT=Cr-Si},{DINCH=0.04},{DEINCH=0.33},{DE=8.3},{D1=1.100},{RG1=2.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
DINCH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
[mm]
TV10-025
TV10-025
3/8
3/16
1
2.5
0.00
1.00
0.25
6
0.30
7
0.34
9
0.39
10
0.52
0.04
8.3
TV10-032
TV10-032
3/8
3/16
1 1/4
1.9
0.00
1.25
0.31
6
0.38
7
0.44
9
0.50
10
0.65
0.04
8.3
TV10-038
TV10-038
3/8
3/16
1 1/2
1.6
0.00
1.50
0.37
6
0.45
7
0.52
8
0.60
9
0.78
0.04
8.3
TV10-044
TV10-044
3/8
3/16
1 3/4
1.4
0.00
1.75
0.43
6
0.52
7
0.61
8
0.69
9
0.91
0.04
8.3
TV10-051
TV10-051
3/8
3/16
2
1.2
0.00
2.00
0.50
6
0.60
7
0.70
8
0.80
10
1.06
0.04
8.3
TV10-064
TV10-064
3/8
3/16
2 1/2
0.9
0.00
2.50
0.63
6
0.76
7
0.88
8
1.01
9
1.31
0.04
8.3
TV10-076
TV10-076
3/8
3/16
3
0.7
0.00
3.00
0.75
6
0.90
7
1.05
8
1.20
9
1.56
0.04
8.3
TV10-305
TV10-305
3/8
3/16
12
0.2
0.00
12.00
3.00
5
3.60
7
4.20
7
4.80
9
6.19
0.04
8.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성