Turcon® T Seal® II according to MIL-G-5514F - Rod seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod Seals
Turcon® T Seal® II according to MIL-G-5514F
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/stangendichtungen/turcon_t_seal_ii/ttsii_asmtab.prj},{NB=RB100M226AT05NE00 (0)},{IDNR=},{DN=226},{BI=1.998},{TBI=+0.000/-0.002},{EI=2.241},{TEI=+0.002/-0.000},{DI=0.007},{RI=0.025/0.010},{G0I=0.188},{G1I=0.235},{G2I=0.304},{BM=50.75},{TBM=+0.00/-0.05},{EM=56.92},{TEM=+0.05/-0.00},{DM=0.18},{RM=0.64/0.25},{R=0.25},{G0M=4.78},{G1M=5.97},{G2M=7.72},{NUT=0},{DRUCK=0 bis 35},{AUS=0},{TYPE=0},{MC=T05},{MC1=NE},{ECI=2.240},{TECI=+0.000/-0.000},{ECM=56.90},{TECM=+0.050/-0.000},{PPATH=turcon_t_seal_ii_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PATRNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Dash No. MIL-G-5514F
ⁿ/ₐ
BI
Rod Diameter
[인치]
TBI
Rod Diameter Tolerance
[인치]
EI
Groove Diameter
[인치]
TEI
Groove Diameter Tolerance
[인치]
DI
Diametral clearance D max.
[인치]
RI
Radius
[인치]
G0I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G1I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G2I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
BM
Rod Diameter
[mm]
TBM
Rod Diameter Tolerance
[mm]
EM
Groove Diameter
[mm]
TEM
Groove Diameter Tolerance
[mm]
DM
Diametral clearance D max.
[mm]
RM
Radius
[mm]
G0M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G1M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G2M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
DRUCK
Pressure
[MPa]
RB100M004AT05NE00
RB100M004
004
0.076
+0.000/-0.001
0.190
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
1.93
+0.000/-0.025
4.83
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M005AT05NE00
RB100M005
005
0.108
+0.000/-0.001
0.221
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
2.74
+0.000/-0.025
5.61
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M006AT05NE00
RB100M006
006
0.123
+0.000/-0.001
0.235
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
3.12
+0.000/-0.025
5.97
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M007AT05NE00
RB100M007
007
0.154
+0.000/-0.001
0.266
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
3.91
+0.000/-0.025
6.76
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M008AT05NE00
RB100M008
008
0.185
+0.000/-0.001
0.297
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
4.70
+0.000/-0.025
7.54
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M009AT05NE00
RB100M009
009
0.217
+0.000/-0.001
0.329
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
5.51
+0.000/-0.025
8.36
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M010AT05NE00
RB100M010
010
0.248
+0.000/-0.001
0.360
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
6.30
+0.000/-0.025
9.14
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M011AT05NE00
RB100M011
011
0.310
+0.000/-0.001
0.422
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
7.87
+0.000/-0.025
10.72
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M012AT05NE00
RB100M012
012
0.373
+0.000/-0.001
0.485
+0.001/-0.000
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
9.47
+0.000/-0.025
12.32
+0.025/-0.000
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M013AT05NE00
RB100M013
013
0.435
+0.000/-0.002
0.547
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
11.05
+0.00/-0.05
13.89
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M014AT05NE00
RB100M014
014
0.498
+0.000/-0.002
0.610
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
12.65
+0.00/-0.05
15.49
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M015AT05NE00
RB100M015
015
0.560
+0.000/-0.002
0.672
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
14.22
+0.00/-0.05
17.07
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M016AT05NE00
RB100M016
016
0.623
+0.000/-0.002
0.735
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
15.82
+0.00/-0.05
18.67
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M017AT05NE00
RB100M017
017
0.685
+0.000/-0.002
0.797
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
17.40
+0.00/-0.05
20.24
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M018AT05NE00
RB100M018
018
0.748
+0.000/-0.002
0.860
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
19.00
+0.00/-0.05
21.84
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M019AT05NE00
RB100M019
019
0.810
+0.000/-0.002
0.922
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
20.57
+0.00/-0.05
23.42
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M020AT05NE00
RB100M020
020
0.873
+0.000/-0.002
0.985
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
22.17
+0.00/-0.05
25.02
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M021AT05NE00
RB100M021
021
0.935
+0.000/-0.002
1.047
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
23.75
+0.00/-0.05
26.59
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M022AT05NE00
RB100M022
022
0.998
+0.000/-0.002
1.110
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
25.35
+0.00/-0.05
28.19
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M023AT05NE00
RB100M023
023
1.060
+0.000/-0.002
1.172
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
26.92
+0.00/-0.05
29.77
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M024AT05NE00
RB100M024
024
1.123
+0.000/-0.002
1.235
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
28.52
+0.00/-0.05
31.37
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M025AT05NE00
RB100M025
025
1.185
+0.000/-0.002
1.297
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
30.10
+0.00/-0.05
32.94
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M026AT05NE00
RB100M026
026
1.248
+0.000/-0.002
1.360
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
31.70
+0.00/-0.05
34.54
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M027AT05NE00
RB100M027
027
1.310
+0.000/-0.002
1.422
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
33.27
+0.00/-0.05
36.12
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
RB100M028AT05NE00
RB100M028
028
1.373
+0.000/-0.002
1.485
+0.002/-0.000
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
34.87
+0.00/-0.05
37.72
+0.05/-0.00
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성