피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
TT F37 6000psi - Flare flange connection | Tube to tube connection
Parker
Parflange® F37
6000 PSI
Complete flange connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/6000psi/cfc_parts/tt_flare_flange_connection_6000psi.prj},{NB=TT -Flare flange connection F37-632-60X6.0TTCF},{ERMETO=F37-632-60X6.0TTCF},{ERMETO1=IN32-60X6.0TTCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=2},{TUBE=60X6.0},{D1=45.5},{A=44.5},{B=96.8},{C=22},{WEIGHT=5.22900},{PPATH=assemblies/tt_flare_flange_connection_6000psi_asmtpl.prj},{V=1},{G=114},{H=133.50},{M=128},{N=120},{O=137},{L=40},{R1=18.0},{R2=57.0},{D2=72.0},{D3=61.0},{H1=0.00},{D140=22},{D125=10.0},{ZOOM=1.05},{ZFACTOR=1.4},{ROD=60},{RW=6.0},{OD=70},{D10=45.5},{ERMETO2=F37-632-60X6.0TTCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Series
[인치]
TUBE
Tube
[mm]
D1
Diameter
[mm]
A
Width
[mm]
B
Height
[mm]
C
Pipe distance measured
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
TT -Flare flange connecti...
F37-608-16X2.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
16X2.0
9.5
18.2
40.5
16
0.28000
TT -Flare flange connecti...
F37-608-18X2.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
18X2.0
11.5
18.2
40.5
16
0.29000
TT -Flare flange connecti...
F37-608-20X2.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
20X2.0
13.5
18.2
40.5
16
0.29000
TT -Flare flange connecti...
F37-608-20X2.5TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
20X2.5
13.5
18.2
40.5
16
0.56000
TT -Flare flange connecti...
F37-608-25X2.5TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
25X2.5
13.5
18.2
40.5
20
0.30000
TT -Flare flange connecti...
F37-608-25X3.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
25X3.0
13.0
18.2
40.5
16
0.29000
TT -Flare flange connecti...
F37-612-20X2.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
20X2.0
13.5
23.8
50.8
16
0.48000
TT -Flare flange connecti...
F37-612-20X2.5TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
20X2.5
12.5
23.8
50.8
16
0.48000
TT -Flare flange connecti...
F37-612-25X2.5TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
25X2.5
17.5
23.8
50.8
20
0.49000
TT -Flare flange connecti...
F37-612-25X3.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
25X3.0
16.5
23.8
50.8
16
0.49000
TT -Flare flange connecti...
F37-612-30X3.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
30X3.0
19.0
23.8
50.8
17
0.50000
TT -Flare flange connecti...
F37-612-30X4.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
30X4.0
19.0
23.8
50.8
17
0.50100
TT -Flare flange connecti...
F37-616-25X2.5TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
25X2.5
17.5
27.8
57.2
20
0.72000
TT -Flare flange connecti...
F37-616-25X3.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
25X3.0
16.5
27.8
57.2
16
0.72000
TT -Flare flange connecti...
F37-616-30X3.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
30X3.0
21.5
27.8
57.2
17
1.56000
TT -Flare flange connecti...
F37-616-30X4.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
30X4.0
19.5
27.8
57.2
17
1.40000
TT -Flare flange connecti...
F37-616-38X2.5TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
38X2.5
25.0
27.8
57.2
19
0.77000
TT -Flare flange connecti...
F37-616-38X3.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
38X3.0
25.0
27.8
57.2
18
0.00001
TT -Flare flange connecti...
F37-616-38X4.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
38X4.0
25.0
27.8
57.2
20
0.73000
TT -Flare flange connecti...
F37-616-38X5.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
38X5.0
25.0
27.8
57.2
16
1.17800
TT -Flare flange connecti...
F37-620-30X3.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
30X3.0
21.5
31.8
66.6
17
1.16000
TT -Flare flange connecti...
F37-620-30X4.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
30X4.0
19.5
31.8
66.6
17
2.35500
TT -Flare flange connecti...
F37-620-38X3.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
38X3.0
29.5
31.8
66.6
18
0.00010
TT -Flare flange connecti...
F37-620-38X4.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
38X4.0
27.0
31.8
66.6
20
2.39790
TT -Flare flange connecti...
F37-620-38X5.0TTCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
38X5.0
25.5
31.8
66.6
16
2.18000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TF F37 6000psi - Flare flange connection | Tube to flange connection, flat ...
Parker
29.02.2024
TFV F37 6000psi - Flare flange connection | Tube to port connection, F37 se...
Parker
29.02.2024
TT F37 3000psi - Flare flange connection | Tube to tube connection
Parker
29.02.2024
LF Complete Part 6000psi - Elbow flange | SAE 3000/ISO 6162-1
Parker
29.02.2024
TFV F37 3000psi - Flare flange connection | Tube to port connection, F37 se...
Parker
29.02.2024
TF - Flare flange connection | Tube to flange connection, flat face
Parker
29.02.2024
TFB F37 6000psi - Flare flange connection | Tube to port connection, bonded...
Parker
29.02.2024
TT F37 ISO6164 - Flare flange connection | Tube to tube connection
Parker
29.02.2024
PTCF-B EO - Cetop square flange 180° T-connection
Parker
29.02.2024
PDCF-B EO - Cetop square flange coupling
Parker
29.02.2024
PCF-B EO - Cetop square flange (weld connection)
Parker
29.02.2024
F37 - Flare flange | SAE 6000/ISO 6162-2 footprint
Parker
29.02.2024
TFV - Flare flange connection | Tube to port connection, F37 seal
Parker
29.02.2024
PLCF-B EO - Cetop square flange 90° elbow connection
Parker
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성