TSTL20A, TSTL26A, TSTL32A - 2 Stage Ejector Top Last (TSTL)
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
PART EJECTION COMPONENTS
2 STAGE EJECTOR SYSTEM
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_components/part_ejection_components/two_stage_ejector_system/ts_tl_xx_asmtab.prj},{NB=TSTL20A},{PN=TSTL20A},{RD=20mm (Small)},{S1MIN=4.0 [.16]},{S1MAXX=79.0 [3.11]},{S2MIN=4.0 [.16]},{S2MAX=79.0 [3.11]},{MBW=Up to 200mm [8\"], 1 TL 20 - Up to 450mm [18\"], 2 TL 20},{S=5.8 [1300]},{D=0.58 [130.0]},{PPATH=tl-20/tl_20_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
RD
Basic Center Rod Dia
ⁿ/ₐ
S1MIN
Stroke 1 Minimum
[mm [INCH]]
S1MAXX
Stroke 1 Maximum
[mm [INCH]]
S2MIN
Stroke 2 Minimum
[mm [INCH]]
S2MAX
Stroke 2 Maximum
[mm [INCH]]
MBW
Recommended Max Mold Base Width
ⁿ/ₐ
S
Max Recommended Load Values (Per Assy) - Static
[kN [lbf]]
D
Max Recommended Load Values (Per Assy) - Dynamic
[kN [lbf]]
TSTL20A
TSTL20A
20mm (Small)
4.0 [.16]
79.0 [3.11]
4.0 [.16]
79.0 [3.11]
Up to 200mm [8"], 1 TL 20...
5.8 [1300]
0.58 [130.0]
TSTL26A
TSTL26A
26mm (Medium)
6.0 [.24]
84.0 [3.31]
6.0 [.24]
84.0 [3.31]
Up to 450mm [18"], 1 TL 2...
10.8 [2428]
1.08 [242.8]
TSTL32A
TSTL32A
32mm (Large)
8.0 [.31]
92.0 [3.62]
8.0 [.31]
92.0 [3.62]
Up to 600mm [26"], 1 TL 3...
19.6 [4406]
1.96 [440.6]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성