카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TSPC - Support Units-Simple Type
SAMLO
Ball Screws/Leadscrews
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/ball_screws_leadscrews/tspc.prj},{NB=TSPC-10},{TYPECODE=TSPC},{NO=10},{P=10},{M=M10×1.0},{L=24},{L1=6.0},{L2=7},{L3=0},{L4=0},{E=38.0},{K=8.0},{S=7.0},{T1=6.0},{B=70},{H=43},{J=25},{B1=36},{H1=24},{C=52},{D02=9.0},{D01=0.0},{Z=0},{CATALOG=tspc.jpg},{R1=14},{W4=2.0},{PCD=36},{SM=3},{SL=8},{W2=19},{PPATH=tspc/assmeblies/tspc_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
NO
Number
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D02
ⁿ/ₐ
D01
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
TSPC-6
TSPC
6
6
M6×0.75
20
6.0
0
0
0
28.0
5.0
5.5
3.5
42
25
13
18
20
30
5.5
9.5
11
TSPC-8
TSPC
8
8
M8×1.0
23
7.5
0
0
0
32.5
6.5
6.0
4.0
52
32
17
25
26
38
6.6
11.0
12
TSPC-10
TSPC
10
10
M10×1.0
24
6.0
7
0
0
38.0
8.0
7.0
6.0
70
43
25
36
24
52
9.0
0.0
0
TSPC-12
TSPC
12
12
M12×1.0
24
6.0
7
0
0
38.0
8.0
7.0
6.0
70
43
25
36
24
52
9.0
0.0
0
TSPC-15
TSPC
15
15
M15×1.0
25
6.0
9
0
0
44.0
8.0
9.0
5.0
80
49
30
40
25
60
11.0
0.0
0
TSPC-20
TSPC
20
20
M20×1.0
42
10.0
12
0
0
69.0
11.0
15.0
10.0
95
58
30
56
25
75
11.0
0.0
0
TSPC-25
TSPC
25
25
M25×1.5
48
13.0
16
30
9
81.0
15.0
18.0
14.0
105
68
35
66
25
85
11.0
0.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SPCF - Support Units-Simple Type
SAMLO
17.12.2021
MQR - Low Torque Rotary Joint
SMC
14.05.2024
TSPA - Support Units-Flange Type
SAMLO
17.12.2021
BTWE15 - Normal Class Ball Screws-Shaft Dia. 15 Lead 10/16/20
SAMLO
24.03.2023
SPBF - Support Units-Standard Types
SAMLO
17.12.2021
HHC - Heavy Load Ball Linear Guideways
SAMLO
07.12.2023
SNHC - Miniature Ball Linear Guideways
SAMLO
13.12.2022
BFG - Bearings with Housing
SAMLO
15.03.2023
NSBR - Nuts for Leadscrews-Slide Block type
SAMLO
23.03.2023
LTAR - Leadscrews with Standard Shaft Ends
SAMLO
03.08.2023
FTPA__S5M - Timing Pulleys - Width Configurable - S5M
Misumi
08.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
BSW, BSWN, BSWR - Support Units, Square - Fixed Side Standard Type
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성