카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TSPB - Support Units-Standard Types
SAMLO
Ball Screws/Leadscrews
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/ball_screws_leadscrews/tspb.prj},{NB=TSPB-12},{TYPECODE=TSPB},{NO=12},{P=12},{M=M12×1.0},{L=25},{L1=5},{L2=7},{E=38},{T1=5},{K=8},{S=7},{C1=13},{C2=6},{B=60},{H=43},{J=25},{B1=35},{H1=32.5},{F=18},{C=46},{G=5.5},{D02=6.6},{D01=11.0},{Z=1.5},{CATALOG=tspb.jpg},{PCD=36},{W1=21},{W2=15},{W3=26},{W4=4},{SM=3},{SL=8},{MX=3},{LX=8},{PPATH=tspb/assmeblies/tspb_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
NO
Number
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
C1
ⁿ/ₐ
C2
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
D02
ⁿ/ₐ
D01
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
TSPB-10
TSPB
10
10
M10×1.0
25
5
7
38
5
8
7
13
6
60
39
22
34
32.5
15
46
5.5
6.6
11.0
5.0
TSPB-12
TSPB
12
12
M12×1.0
25
5
7
38
5
8
7
13
6
60
43
25
35
32.5
18
46
5.5
6.6
11.0
1.5
TSPB-15
TSPB
15
15
M15×1.0
27
6
8
44
6
8
9
15
6
70
48
28
40
38.0
18
54
5.5
6.6
11.0
6.5
TSPB-20
TSPB
20
20
M20×1.0
35
8
17
69
8
11
17
19
8
88
60
34
52
50.0
22
70
6.6
9.0
14.0
8.5
TSPB-25
TSPB
25
25
M25×1.5
42
12
19
81
9
15
18
22
10
106
80
48
64
70.0
33
85
9.0
11.0
17.5
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SPBF - Support Units-Standard Types
SAMLO
17.12.2021
BTWE25 - Normal Class Ball Screws-Shaft Dia. 25 Lead 5/10/25
SAMLO
24.03.2023
BTWE20 - Normal Class Ball Screws-Shaft Dia. 20 Lead 5/10/20
SAMLO
24.03.2023
KCF50 - Steel Linear Actuator-50 Series
SAMLO
31.05.2022
SPCF - Support Units-Simple Type
SAMLO
17.12.2021
BTWE15 - Normal Class Ball Screws-Shaft Dia. 15 Lead 10/16/20
SAMLO
24.03.2023
TSPC - Support Units-Simple Type
SAMLO
06.12.2023
LTAR - Leadscrews with Standard Shaft Ends
SAMLO
03.08.2023
MQR - Low Torque Rotary Joint
SMC
14.05.2024
BTWE12 - Normal Class Ball Screws-Shaft Dia. 12 Lead 4/10
SAMLO
24.03.2023
CPPC/CPPCK - Disk Type Couplings-Standard MOI·Single Plate Type
SAMLO
06.05.2021
NSAR - Nuts for Leadscrews-Flange type
SAMLO
23.03.2023
BSWE0802 - Normal Class Ball Screws-Shaft Dia. 8 Lead 2
SAMLO
24.03.2023
HAB61
VIPDO
26.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성