카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
TSM36R,TSM37L - Block nut with 30 degree trapezoidal screw
PRiCi FA
Straight moving parts
Lead Screws And Support Units·Digital Position Indicators
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a19/tsm36r.prj},{NB=TSM36R10},{LV1=Right thread},{MAT=Equivalent to C6782},{MAT2=C6782},{CODE=TSM36R},{MYCODE=M_MTSBNR},{VAR02=10},{AV021=10,12,14,16,18,20,22,25,28,32},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.75,0.68,0.44,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
LV1 type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
luoju(P)
[mm]
FIX04
h
[mm]
FIX06
Wa
[mm]
FIX08
H
[mm]
FIX10
L
[mm]
FIX12
L1
[mm]
FIX14
L2
[mm]
FIX16
W1
[mm]
FIX18
M1
ⁿ/ₐ
FIX20
l1
[mm]
FIX24
l2
[mm]
FIX26
t
[mm]
FIX30
zhongliang
[g]
TSM36R10
TSM36R10
Right thread
Equivalent to C6782
TSM36R
2
20
20
30
24
16
0
12
M4
8
0
6
100
TSM36L10
TSM36L10
Left thread
Equivalent to C6782
TSM36L
2
20
20
30
24
16
0
12
M4
8
0
6
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성