카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
TSD. - Plugs
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
TSD
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/tsd/tsd.prj},{NB=Plugs TSD.26x1.5},{PARTNUMBER=59958},{DESCRIPTION=TSD.26x1.5},{DESCRIPTIONX=TSD.26x1.5},{DIM01=M26x1.5},{DIM02=12},{DIM03=32},{DIM04=20},{DIM05=25.0},{DIM06=10÷12},{WEIGHT=14},{NDM=26.000},{VER=1},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
ⁿ/ₐ
DIM02
h
[mm]
DIM03
S
[mm]
DIM04
L
[mm]
DIM05
M
[mm]
WEIGHT
[g]
Plugs TSD.10x1.5
59942
TSD.10x1.5
M10x1.5
9
19
16
15.0
4
Plugs TSD.12x1.5
59944
TSD.12x1.5
M12x1.5
9
19
16
15.0
4
Plugs TSD.14x1.5
59946
TSD.14x1.5
M14x1.5
9
19
16
15.0
5
Plugs TSD.16x1.5
59948
TSD.16x1.5
M16x1.5
9
22
16
17.0
7
Plugs TSD.18x1.5
59950
TSD.18x1.5
M18x1.5
11
26
18
20.5
8
Plugs TSD.20x1.5
59952
TSD.20x1.5
M20x1.5
11
26
18
20.5
8
Plugs TSD.22x1.5
59954
TSD.22x1.5
M22x1.5
12
32
20
25.0
12
Plugs TSD.25x1.5
59956
TSD.25x1.5
M25x1.5
12
32
20
25.0
12
Plugs TSD.26x1.5
59958
TSD.26x1.5
M26x1.5
12
32
20
25.0
14
Plugs TSD.35x1.5
59960
TSD.35x1.5
M35x1.5
13
38
22
31.0
15
Plugs TSD.40x1.5
59964
TSD.40x1.5
M40x1.5
14
46
24
38.0
20
Plugs TSD.1/8
59972
TSD.1/8
G 1/8
9
19
16
15.0
4
Plugs TSD.1/4
59974
TSD.1/4
G 1/4
9
19
16
15.0
4
Plugs TSD.3/8
59976
TSD.3/8
G 3/8
9
22
16
17.0
5
Plugs TSD.1/2
59978
TSD.1/2
G 1/2
11
26
18
20.5
8
Plugs TSD.3/4
59980
TSD.3/4
G 3/4
12
32
20
25.0
14
Plugs TSD.1
59982
TSD.1
G 1
13
38
22
31.0
18
Plugs TSD.1 1/4
59986
TSD.1 1/4
G 1 1/4
14
46
24
38.0
20
Plugs TSD.1 1/2
59988
TSD.1 1/2
G 1 1/2
15
55
26
46.0
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성