您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TRIBOS-Mini | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 三角刀柄
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
TRIBOS 三角刀柄
TRIBOS-Mini
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tribos/tribos_mini/tribos_mini_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0225620 TRIBOS-M HSK-E25 D2x35},{IDNR=0225620},{B4=0.00},{B3=35.00},{B1=22.50},{B2=0.90},{B22=1.60},{C3=0},{C81=17.80},{C82=17.80},{B71=17.20},{B51=15.00},{C71=2.00},{A1=9.00},{A2=11.00},{A22=18.80},{A4=25.00},{A6=8.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.05},{B611=0},{B621=75.00},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=9.500},{RA1=0.800},{RA2=0.000},{X1=10.000},{X2=1.500},{X3=0.600},{X4=0.100},{B1A=6.050},{B2A=6.000},{B3A=7.000},{D1=25.000},{D2=19.006},{D3=14.000},{D4=16.400},{D5=15.000},{D6=7.000},{D7A=14.500},{D8=3.500},{D9=20.000},{D10=22.000},{D11=28.500},{D12=3.000},{D13=8.000},{D13FT=2.500},{D13FD=9.000},{D13S=1.000},{E2=6.840},{F1=10.000},{F2=20.000},{F3=4.500},{F4=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
B22
B22 體長3
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A22
A22 主體直徑3
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
CNSLICENSE
Creative Common License
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0226020 TRIBOS-M H...
0226020
TRIBOS-M HSK-A25 Ø1x35
DIN4000-89
504013
SJ
0226020
三角刀柄
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
35.00
22.50
2.50
0.00
17.80
17.80
17.20
15.00
1.00
9.00
11.00
0.00
25.00
8.50
0.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0226021 TRIBOS-M H...
0226021
TRIBOS-M HSK-A25 Ø1.5x35
DIN4000-89
504013
SJ
0226021
三角刀柄
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL00150115
ZYL
0015
01
1
5
35.00
22.50
2.50
0.00
17.80
17.80
17.20
15.00
1.50
9.00
11.00
0.00
25.00
8.50
0.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0226022 TRIBOS-M H...
0226022
TRIBOS-M HSK-A25 Ø2x35
DIN4000-89
504013
SJ
0226022
三角刀柄
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
35.00
22.50
2.50
0.00
17.80
17.80
17.20
15.00
2.00
9.00
11.00
0.00
25.00
8.50
0.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0226023 TRIBOS-M H...
0226023
TRIBOS-M HSK-A25 Ø3x35
DIN4000-89
504013
SJ
0226023
三角刀柄
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
35.00
22.50
2.50
0.00
17.80
17.80
17.20
15.00
3.00
9.00
11.00
0.00
25.00
8.50
0.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0226024 TRIBOS-M H...
0226024
TRIBOS-M HSK-A25 Ø4x35
DIN4000-89
504013
SJ
0226024
三角刀柄
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
35.00
22.50
2.50
0.00
17.80
17.80
17.20
15.00
4.00
9.00
11.00
0.00
25.00
8.50
0.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0226025 TRIBOS-M H...
0226025
TRIBOS-M HSK-A25 Ø6x35
DIN4000-89
504013
SJ
0226025
三角刀柄
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
35.00
22.50
2.50
0.00
17.80
17.80
17.20
15.00
6.00
9.00
11.00
0.00
25.00
8.50
0.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0226026 TRIBOS-M H...
0226026
TRIBOS-M HSK-A25 Ø1/8"x35
DIN4000-89
504013
SJ
0226026
三角刀柄
HSK02500195
HSK
0250
01
9
5
ZYL01250135
ZYL
0125
01
3
5
35.00
22.50
2.50
0.00
17.80
17.80
17.20
15.00
3.17
9.00
11.00
0.00
25.00
8.50
0.05
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225911 TRIBOS-M H...
0225911
TRIBOS-M HSK-A32 Ø1x45
DIN4000-89
504013
SJ
0225911
三角刀柄
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
45.00
22.50
0.90
1.60
17.80
17.80
27.20
15.00
1.00
9.00
11.00
18.80
32.00
8.50
0.13
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225912 TRIBOS-M H...
0225912
TRIBOS-M HSK-A32 Ø1.5x45
DIN4000-89
504013
SJ
0225912
三角刀柄
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00150115
ZYL
0015
01
1
5
45.00
22.50
0.90
1.60
17.80
17.80
27.20
15.00
1.50
9.00
11.00
18.80
32.00
8.50
0.13
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225913 TRIBOS-M H...
0225913
TRIBOS-M HSK-A32 Ø2x45
DIN4000-89
504013
SJ
0225913
三角刀柄
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
45.00
22.50
0.90
1.60
17.80
17.80
27.20
15.00
2.00
9.00
11.00
18.80
32.00
8.50
0.13
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225915 TRIBOS-M H...
0225915
TRIBOS-M HSK-A32 Ø3x45
DIN4000-89
504013
SJ
0225915
三角刀柄
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
45.00
22.50
0.90
1.60
17.80
17.80
27.20
15.00
3.00
9.00
11.00
18.80
32.00
8.50
0.13
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225916 TRIBOS-M H...
0225916
TRIBOS-M HSK-A32 Ø4x45
DIN4000-89
504013
SJ
0225916
三角刀柄
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
45.00
22.50
0.90
1.60
17.80
17.80
27.20
15.00
4.00
9.00
11.00
18.80
32.00
8.50
0.13
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225917 TRIBOS-M H...
0225917
TRIBOS-M HSK-A32 Ø6x45
DIN4000-89
504013
SJ
0225917
三角刀柄
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
45.00
22.50
0.90
1.60
17.80
17.80
27.20
15.00
6.00
9.00
11.00
18.80
32.00
8.50
0.13
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225918 TRIBOS-M H...
0225918
TRIBOS-M HSK-A32 Ø1/8"x45
DIN4000-89
504013
SJ
0225918
三角刀柄
HSK03200195
HSK
0320
01
9
5
ZYL01250135
ZYL
0125
01
3
5
45.00
22.50
0.90
1.60
17.80
17.80
27.20
15.00
3.17
9.00
11.00
18.80
32.00
8.50
0.13
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225921 TRIBOS-M H...
0225921
TRIBOS-M HSK-A40 Ø1x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225921
三角刀柄
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00100115
ZYL
0010
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
1.00
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225922 TRIBOS-M H...
0225922
TRIBOS-M HSK-A40 Ø1.5x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225922
三角刀柄
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00150115
ZYL
0015
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
1.50
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225923 TRIBOS-M H...
0225923
TRIBOS-M HSK-A40 Ø2x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225923
三角刀柄
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
2.00
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225925 TRIBOS-M H...
0225925
TRIBOS-M HSK-A40 Ø3x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225925
三角刀柄
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
3.00
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225926 TRIBOS-M H...
0225926
TRIBOS-M HSK-A40 Ø4x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225926
三角刀柄
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00400115
ZYL
0040
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
4.00
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225927 TRIBOS-M H...
0225927
TRIBOS-M HSK-A40 Ø6x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225927
三角刀柄
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
6.00
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0225928 TRIBOS-M H...
0225928
TRIBOS-M HSK-A40 Ø1/8"x50
DIN4000-89
504013
SJ
0225928
三角刀柄
HSK04000195
HSK
0400
01
9
5
ZYL01250135
ZYL
0125
01
3
5
50.00
22.50
1.50
6.00
17.80
17.80
32.20
15.00
3.17
9.00
11.00
32.00
40.00
8.50
0.23
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-25004291 TRIBOS-M ...
25004291
TRIBOS-M HSK-A50 Ø1.5x60
DIN4000-89
504013
SJ
25004291
三角刀柄
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL00150115
ZYL
0015
01
1
5
60.00
22.50
1.50
10.00
17.80
17.80
32.20
15.00
1.50
9.00
11.00
15.00
50.00
8.50
0.30
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-25005709 TRIBOS-M ...
25005709
TRIBOS-M HSK-A50 Ø2x60
DIN4000-89
504013
SJ
25005709
三角刀柄
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL00200115
ZYL
0020
01
1
5
60.00
22.50
1.50
10.00
17.80
17.80
32.20
15.00
2.00
9.00
11.00
15.00
50.00
8.50
0.30
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-25005466 TRIBOS-M ...
25005466
TRIBOS-M HSK-A50 Ø2.5x60
DIN4000-89
504013
SJ
25005466
三角刀柄
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL00250115
ZYL
0025
01
1
5
60.00
22.50
1.50
10.00
17.80
17.80
32.20
15.00
2.50
9.00
11.00
15.00
50.00
8.50
0.30
1
1
0
N
N.A.
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-25005708 TRIBOS-M ...
25005708
TRIBOS-M HSK-A50 Ø3x60
DIN4000-89
504013
SJ
25005708
三角刀柄
HSK05000195
HSK
0500
01
9
5
ZYL00300115
ZYL
0030
01
1
5
60.00
22.50
1.50
10.00
17.80
17.80
32.20
15.00
3.00
9.00
11.00
15.00
50.00
8.50
0.30
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TRIBOS-RM | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 三角刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TRIBOS-S | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 三角刀柄
SCHUNK
28.06.2024
V - 传感器分配器
SCHUNK
29.12.2022
ORG - 特殊应用机械手 - O 型圈机械手
SCHUNK
29.12.2022
MPZ - 三指定心机械手 - 用于抓取小元件的机械手
SCHUNK
29.12.2022
TRIBOS-Mini SVL | Cylinder shaft - TRIBOS 多边形延长件
SCHUNK
18.04.2024
TENDO Platinum | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
TRIBOS-R | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 三角刀柄
SCHUNK
28.06.2024
KSC - 中心夹紧虎钳
SCHUNK
06.12.2023
TENDO E compact | DIN ISO 12164-1 - 液压膨胀刀柄
SCHUNK
28.06.2024
CELSIO HSK-E32 / 40 / 50 - DIN 69893-5 - 热缩刀柄
SCHUNK
28.06.2024
CELSIO HSK-A40 / 50 - DIN ISO 12164-1 - 热缩刀柄
SCHUNK
28.06.2024
VZBA-GG - 球阀
Festo
30.08.2023
TRIBOS-S SVL | Cylinder shaft - TRIBOS 多边形延长件
SCHUNK
18.04.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表