카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
TRACF00
GIMOTA
Data connectors
Trac F
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/data_connectors/trac_f/tracf00.prj},{NB=TRACF00},{L1=98.5},{L3=69.2},{L4=30},{L5=79},{L16=20.1},{L17=29},{L38=19.9},{B1=3},{B2=4},{B3=8.7},{B4=6.5},{B5=6.1},{B6=2.5},{B7=9.4},{B8=9.1},{B9=4.1},{B10=5.4},{B11=2.8},{D1=12},{D2=3},{D3=1.6},{D4=2.8},{D5=5.45},{D6=4.5},{H1=16.9},{H2=11},{H3=3.2},{H4=2.5},{H5=1.1},{H6=0.2},{H7=0.1},{H8=2.3},{K1=0.5},{K2=1.7},{K3=3},{L2=95.5},{L6=52},{L7=39.2},{L8=33.4},{L9=29.5},{L10=3.8},{L11=4.9},{L12=45.7},{L13=65.4},{L14=22.8},{L15=26},{L18=9.1},{L19=16},{L20=19.3},{L21=6.6},{L22=14.4},{L23=1.6},{L24=6},{L25=4.2},{L26=5.7},{L27=3.5},{L28=9.9},{L29=13.9},{L30=6.6},{L31=5.5},{L32=4.8},{L33=6.3},{L34=5.4},{L35=3.5},{L36=3.4},{L37=1.4},{L39=15},{SW=2},{T1=16.5},{T2=11.2},{T3=24.5},{T4=31.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
L38
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
TRACF00
GIMOTA
TRACF00
98.5
69.2
30
79
20.1
29
19.9
3
4
8.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성