카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
TRAC3ST3-9
GIMOTA
Data connectors
Trac D-Sub
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/data_connectors/trac_d_sub/trac_3st3_9.prj},{NB=TRAC3ST3-9},{COMPANY=GIMOTA},{PARAMETER=TRAC3ST3-9},{L1=42.5},{L2=16},{L3=18},{L4=41.9},{L5=53.3},{L6=6},{L7=4.3},{L8=1.7},{L9=23},{L10=28},{L11=40},{L12=7},{L13=11},{L14=14},{L15=11.4},{L16=12.8},{L17=26},{L18=24.6},{L19=3.2},{L20=4.5},{L21=11},{L22=15.4},{L23=6},{L24=8},{L25=1.1},{L26=0.8},{L27=28.6},{L28=19},{L29=0.5},{L30=3.5},{L31=41.3},{L32=47.0},{L33=41.9},{L34=37.1},{L35=36.0},{L36=35.3},{L37=38.7},{L38=0.5},{L39=1.1},{L40=0.1},{L41=2.5},{L42=0.5},{L43=1.15},{L44=4},{L45=1.95},{L46=1.7},{L47=28.2},{L48=14},{D1=5.35},{D2=6},{D3=2},{D4=4.7},{D5=5.7},{K1=1},{K2=2},{K3=0.5},{K4=0.3},{K5=1.3},{K6=0.1},{W1=5},{W2=10},{W3=40},{W4=30},{W5=4},{N1=4-40 UNC},{N1X=2.8448},{VERS=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
N1
[mm]
VERS
Version
ⁿ/ₐ
TRAC3ST3-9
GIMOTA
TRAC3ST3-9
42.5
16
18
41.9
53.3
4-40 UNC
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Front panel mount receptacle, with accessory-thread, through fixing holes, ...
GIMOTA
09.11.2023
1103440 - ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
Front panel mount receptacle, with accessory-thread, through fixing holes, ...
GIMOTA
09.11.2023
TRACF00
GIMOTA
09.11.2023
Plug part outdoor with EMI, pin contact
GIMOTA
09.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성