피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
TLM-3107 - Linear Rails & Channels - Profile Guide Rail
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Linear Motion Components
Linear Shafts, Rails & Blocks
Linear Channels, Rails & Tracks
Linear Rails & Channels
Linear Rails & Channels - Profile Guide Rail
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07030000/l4_d07030100/l5_d07030101/p040990/tlm-3107.prj},{NB=TLM-3147},{PN=TLM-3147},{AMERSID=1047217},{APACID=-},{EMEAID=-},{NO=3},{MATERIAL=Carbon Steel},{SIZE=45},{B1=45},{J1=37.0},{F1=14.0},{F2=20},{G1=15.0},{S2=M12},{XL=105},{Y=23},{D1=2460},{NOHL=24},{TOPWIDTH=32.100},{BOTTOMCHAMFERWID=1.500},{TOPCHAMFERWIDTHS=0.400},{A=34.030},{B=33.100},{C=32.900},{D=25.570},{E=24.950},{F=27.350},{H=27.650},{I=35.250},{J=36.210},{M=4.550},{L=1.850},{O=9.930},{N=8.000},{ARADIUS=0.500},{BRADIUS=0.520},{CRADIUS=4.117},{DRADIUS=0.429},{ERADIUS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
B1
B1 Rail Width
[mm]
J1
J1 Rail Height
[mm]
F1
F1 Hole Size
[mm]
G1
G1 Counterbore Depth
[mm]
S2
S3 Counterbore Diameter
ⁿ/ₐ
XL
X Hole Spacing Center to Center
[mm]
Y
Y Hole Spacing
[mm]
TLM-3107
TLM-3107
1047180
-
-
Carbon Steel
15
15
15.7
4.5
4.5
M4
60
20
TLM-3108
TLM-3108
1047181
-
-
Carbon Steel
15
15
15.7
4.5
4.5
M4
60
20
TLM-3109
TLM-3109
1047182
-
-
Carbon Steel
15
15
15.7
4.5
4.5
M4
60
20
TLM-3110
TLM-3110
1047183
-
-
Carbon Steel
15
15
15.7
4.5
4.5
M4
60
20
TLM-3111
TLM-3111
1047184
-
-
Carbon Steel
15
15
15.7
4.5
4.5
M4
60
20
TLM-3112
TLM-3112
1047185
-
-
Carbon Steel
20
20
19.0
5.8
6.5
M5
60
20
TLM-3113
TLM-3113
1047186
-
-
Carbon Steel
20
20
19.0
5.8
6.5
M5
60
20
TLM-3114
TLM-3114
1047187
-
-
Carbon Steel
20
20
19.0
5.8
6.5
M5
60
20
TLM-3115
TLM-3115
1047188
-
-
Carbon Steel
20
20
19.0
5.8
6.5
M5
60
20
TLM-3116
TLM-3116
1047189
-
-
Carbon Steel
20
20
19.0
5.8
6.5
M5
60
20
TLM-3117
TLM-3117
1108429
-
-
Carbon Steel
20
20
19.0
5.8
6.5
M5
60
20
TLM-3118
TLM-3118
1047190
-
-
Carbon Steel
25
23
22.7
7.0
8.0
M6
60
20
TLM-3119
TLM-3119
1047191
-
-
Carbon Steel
25
23
22.7
7.0
8.0
M6
60
20
TLM-3120
TLM-3120
1047192
-
-
Carbon Steel
25
23
22.7
7.0
8.0
M6
60
20
TLM-3121
TLM-3121
1047193
-
-
Carbon Steel
25
23
22.7
7.0
8.0
M6
60
20
TLM-3122
TLM-3122
1047194
-
-
Carbon Steel
25
23
22.7
7.0
8.0
M6
60
20
TLM-3123
TLM-3123
1047195
-
-
Carbon Steel
25
23
22.7
7.0
8.0
M6
60
20
TLM-3124
TLM-3124
1047196
-
-
Carbon Steel
25
23
22.7
7.0
8.0
M6
60
20
TLM-3125
TLM-3125
1047197
-
-
Carbon Steel
25
23
22.7
7.0
8.0
M6
60
20
TLM-3126
TLM-3126
1047198
-
-
Carbon Steel
30
28
26.0
9.0
10.0
M7
80
20
TLM-3127
TLM-3127
1047199
-
-
Carbon Steel
30
28
26.0
9.0
10.0
M7
80
20
TLM-3128
TLM-3128
1047200
-
-
Carbon Steel
30
28
26.0
9.0
10.0
M7
80
20
TLM-3129
TLM-3129
1047201
-
-
Carbon Steel
30
28
26.0
9.0
10.0
M7
80
20
TLM-3130
TLM-3130
1047202
-
-
Carbon Steel
30
28
26.0
9.0
10.0
M7
80
20
TLM-3131
TLM-3131
1047203
-
-
Carbon Steel
30
28
26.0
9.0
10.0
M7
80
20
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TLM-3085 - Linear Carriages - Series 500
Essentra Components
19.04.2016
TLM-3107 - Linear Rails & Channels - Profile Guide Rail
Reid Supply
22.02.2022
MAE-SCHIENE-DFG-115 - Track, Linear Motion Guides DFG 115, Friction Guides
MÄDLER
10.04.2024
TLM-2003 - Linear Support Blocks - Shaft Support Block
Essentra Components
19.04.2016
SKF-366T - Linear Rails & Channels - Profile Guide Rail
Reid Supply
22.02.2022
Double rail - Square
igus
09.09.2022
EMMS-ST - stepper motor
Festo
23.05.2024
XLGL - Motoraized X-Axis Slide Guide - XLGL Series
Misumi
02.06.2021
SKF-366T - Linear Rails & Channels - Profile Guide Rail
Essentra Components
19.04.2016
Modèle B2-LZ - Rail de guidage plat crémaillère
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
AR/HR 20 - Rail - Linear guideway
ERO
20.03.2024
SKF-502T - Linear Carriages - Profile Rail Guide
Essentra Components
19.04.2016
CV6 metric - Series CV6 ISO/VDMA Pneumatic Cylinder Metric
PHD
11.11.2022
TC-2002-S207 - Manual Hold Down Clamps - Vertical
Essentra Components
17.07.2014
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성