TL-1615-K - Taper-Lock Bushings
Dodge
Bushing & Hubs
Taper-Lock
Taper-Lock (TL) Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/taper_lock_tl/taper_lock_tl_bushings/tl_b_1615_kt.prj},{NB=119049},{BS=1615},{BORE=1-1/16},{B1=1.0625},{PN=119049},{WT=1.0},{BK=1/4x1/8},{SK=1/4x1/8},{W=0.2500},{WD=0.12500},{TC=4.300},{WTIS=175},{A=2.24},{B=1.50},{CI=3.25},{CS=3.00},{D=2.125},{FQ=2},{FS=3/8-16UNC },{NDM=0.375},{LH=1.38},{LS=0.81},{MH=1.63},{MS=1.1},{S=0.085},{E=0.400},{G=0.3125},{H=0.050},{J=0.950}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BORE
Bore
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
[인치]
TC
Torque Capacity
[lbs-in]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
A
[인치]
B
[인치]
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
[인치]
CS
Steel Hub Diameter
[인치]
D
Bolt Circle
[인치]
FQ
Quantity - Number of Bolts
[인치]
FS
Size of Bolts
[인치]
LH
Standard Hex Key
[인치]
LS
Short Key
[인치]
MH
Standard Hex Key
[인치]
MS
Short Key
[인치]
119040
1/2
119040
1.3
1/8x1/16
1/8x1/16
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119041
9/16
119041
1.3
1/8x1/16
1/8x1/16
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119042
5/8
119042
1.3
3/16x3/32
3/16x3/32
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119043
11/16
119043
1.2
3/16x3/32
3/16x3/32
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119044
3/4
119044
1.2
3/16x3/32
3/16x3/32
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119045
13/16
119045
1.2
3/16x3/32
3/16x3/32
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119046
7/8
119046
1.1
3/16x3/32
3/16x3/32
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119047
15/16
119047
1.1
1/4x1/8
1/4x1/8
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119048
1
119048
1.1
1/4x1/8
1/4x1/8
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119049
1-1/16
119049
1.0
1/4x1/8
1/4x1/8
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119050
1-1/8
119050
1.0
1/4x1/8
1/4x1/8
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119051
1-3/16
119051
1.0
1/4x1/8
1/4x1/8
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119052
1-1/4
119052
0.9
1/4x1/8
1/4x1/8
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119053
1-5/16
119053
0.8
5/16x5/32
5/16x5/32
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119054
1-3/8
119054
0.8
5/16x5/32
5/16x5/32
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119055
1-7/16
119055
0.7
3/8x3/16
3/8x3/16
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119056
1-1/2
119056
0.7
3/8x3/16
3/8x3/16
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119057
1-9/16
119057
0.7
3/8x1/8
3/8x3/16
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119058
1-5/8
119058
0.6
3/8x1/8
3/8x3/16
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
119068
1-11/16
119068
0.6
3/8x1/8
3/8x3/16
4.300
175
2.24
1.50
3.25
3.00
2.125
2
3/8-16UNC
1.38
0.81
1.63
1.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TL-2517-K - Taper-Lock Bushings
Dodge
26.05.2022
TL-1310-K - Taper-Lock Bushings
Dodge
26.05.2022
Taper bushes 1615 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Type W/WA - Taper-Lock Weld-on Hubs
Dodge
09.09.2021
TL-1610-K - Taper-Lock Bushings
Dodge
28.04.2023
Taper bushes Taper Lock 1615
Haberkorn
21.02.2022
TL-3020-K - Taper-Lock Bushings
Dodge
26.05.2022
TL-2517-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-1615-K Metric - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
09.11.2021
TL-2525-K - Taper-Lock Bushings
Dodge
26.05.2022
TL-2012-K - Taper-Lock Bushings
Dodge
26.05.2022
TL-1215-K - Taper-Lock Bushings
Dodge
26.05.2022
8mm HT250 - TAPER-LOCK Sprockets
Dodge
24.02.2022
TL-3030-K - Taper-Lock Bushings
Dodge
26.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성