目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TKHPK - 坦克鏈-進口系列-微型
PRiCi FA
電氣部品
坦克链·電纜固定頭·線纜保護管
Powered by
CAD模型選擇
{prici/fff/f11/tkhpk_asmtab.prj},{NB=TKHPK101-19-5-S},{MMAT=Nylon 6 + Glass Fiber 20%},{MAT2=ni long},{AOT=-10~80℃(Flammability Standard UL94-HB Equivalent)},{MBMAT=Equivalent to SPCC},{MBSUR=Trivalent Bright Chromate Plating},{SUR2=du xin},{CODE=TKHPK},{MYCODE=M_MHPKS},{VAR02=101},{VAR04=19},{VAR06=5},{VAR08=S},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=tkhpk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
AOT
使用溫度
ⁿ/ₐ
MBMAT
安裝金屬件材質
ⁿ/ₐ
MBSUR
安裝金屬件表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
主體尺寸 A
[mm]
FIX04
主體尺寸 B
[mm]
FIX06
主體尺寸 C
[mm]
FIX08
主體尺寸 W
[mm]
FIX10
主體尺寸 P
[mm]
FIX12
主體尺寸 l
[mm]
FIX14
安裝尺寸 F
[mm]
FIX16
安裝尺寸 T
[mm]
FIX18
安裝尺寸 J
[mm]
FIX20
安裝尺寸 N
[mm]
FIX22
安裝尺寸 移動端 P1
[mm]
FIX24
安裝尺寸 移動端 P2
[mm]
FIX26
安裝尺寸 固定端 P1
[mm]
FIX28
安裝尺寸 固定端 P2
[mm]
TKHPK101-19-5-S
TKHPK101-19-5-S
尼龍6+玻璃20%
-10~80℃(相當於阻燃標準 UL94-HB)
相當於SPCC
光澤鍍鋅
TKHPK
9
12
9
16
20
18
0
8
9
3.2
0.0
0.0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表