피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore 66-BAT 10 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore BAT10
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat10/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat10_66_asmtab.prj},{NB=61066027},{DESCRIPTION=66 BAT 10 27},{CNSORDERNO=61066027},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=27},{DE=84.05},{DF=91},{DM=60},{F=56},{L=66},{D=12},{N=221},{KG=0.95},{I=72.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
61066018
66 BAT 10 18
61066018
2F
Al
18
55.45
60
40
56
66
10
214
0.42
61066019
66 BAT 10 19
61066019
2F
Al
19
58.65
66
44
56
66
10
216
0.47
61066020
66 BAT 10 20
61066020
2F
Al
20
61.80
66
46
56
66
12
216
0.52
61066022
66 BAT 10 22
61066022
2F
Al
22
68.20
75
52
56
66
12
218
0.57
61066024
66 BAT 10 24
61066024
2F
Al
24
74.55
83
58
56
66
12
219
0.74
61066025
66 BAT 10 25
61066025
2F
Al
25
77.75
83
60
56
66
12
219
0.77
61066026
66 BAT 10 26
61066026
2F
Al
26
80.90
87
60
56
66
12
220
0.82
61066027
66 BAT 10 27
61066027
2F
Al
27
84.05
91
60
56
66
12
221
0.95
61066028
66 BAT 10 28
61066028
2F
Al
28
87.25
93
60
56
66
12
222
0.96
61066030
66 BAT 10 30
61066030
2F
Al
30
93.65
97
60
56
66
12
223
1.17
61066032
66 BAT 10 32
61066032
2F
Al
32
100.00
106
65
56
66
12
224
1.30
61066036
66 BAT 10 36
61066036
2F
Al
36
112.75
119
70
56
66
16
225
1.64
61066040
66 BAT 10 40
61066040
2F
Al
40
125.45
131
80
56
66
16
226
2.00
61066044
66 BAT 10 44
61066044
2
Al
44
138.20
0
88
56
66
16
0
2.36
61066048
66 BAT 10 48
61066048
2
Al
48
150.95
0
95
56
66
16
0
2.83
61066060
66 BAT 10 60
61066060
2
Al
60
189.15
0
110
56
66
16
0
4.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Timing belt bars BAT 10 - Metric bars ''AT''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 31-BAT 10 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Pulleys flanges - Pulley flanges dimensions zinc plated
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 40-BAT 10 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 3M-9 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
System Bea 10B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 47-BAT 10 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore MXL - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22003 - Toothed belt pulleys, AT profile
norelem
26.06.2024
Timing belt pulleys with pilot bore T10 -66 - Metric pulleys ''T'' - DIN 77...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
ZRR-AT10-BR50-AL - AT Pulleys, Pitch 10 mm Made from Aluminium, Timing Belt...
MÄDLER
26.04.2024
AT10 - AT-type timing pulley - Aluminium - Pitch AT10
HPC
17.02.2022
22057 - Toothed belts AT profile
norelem
26.06.2024
22059 - Toothed belts by the meter AT profile
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성