피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Timing belt pulleys HTD 3M 15 for belt width 15 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile HTD
Pilot bore
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_htd/pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_3m15_asmtab.prj},{NB=T22054},{NAME=Timing belt pulley profile HTD 24 3M 15/2F},{DESCRIPTION=24 3M 15},{CNSORDERNO=T22054},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=24},{DP=22.92},{DE=22.16},{DF=25.0},{DM=14.0},{DI=0.0},{F=19.5},{L=26},{D=6},{N=108},{KG=0.02},{I=15.0},{VER=15},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_3m_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=40015024}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T22045
Timing belt pulley profil...
10 3M 15
T22045
1F
Al
10
9.55
8.79
13.0
12.0
17.0
26
0
100
0.01
T22046
Timing belt pulley profil...
12 3M 15
T22046
1F
Al
12
11.46
10.70
15.0
15.0
17.0
26
0
101
0.01
T22047
Timing belt pulley profil...
14 3M 15
T22047
1F
Al
14
13.37
12.61
16.0
16.0
17.0
26
0
102
0.01
T22048
Timing belt pulley profil...
15 3M 15
T22048
1F
Al
15
14.32
13.56
18.0
17.5
17.0
26
0
104
0.01
T22049
Timing belt pulley profil...
16 3M 15
T22049
2F
Al
16
15.28
14.52
18.0
10.0
19.5
26
4
104
0.01
T22050
Timing belt pulley profil...
18 3M 15
T22050
2F
Al
18
17.19
16.43
19.5
11.0
19.5
26
6
105
0.01
T22051
Timing belt pulley profil...
20 3M 15
T22051
2F
Al
20
19.10
18.34
23.0
13.0
19.5
26
6
107
0.01
T22052
Timing belt pulley profil...
21 3M 15
T22052
2F
Al
21
20.05
19.29
25.0
14.0
19.5
26
6
108
0.02
T22053
Timing belt pulley profil...
22 3M 15
T22053
2F
Al
22
21.01
20.25
25.0
14.0
19.5
26
6
108
0.02
T22054
Timing belt pulley profil...
24 3M 15
T22054
2F
Al
24
22.92
22.16
25.0
14.0
19.5
26
6
108
0.02
T22055
Timing belt pulley profil...
26 3M 15
T22055
2F
Al
26
24.83
24.07
28.0
16.0
19.5
26
6
109
0.03
T22056
Timing belt pulley profil...
28 3M 15
T22056
2F
Al
28
26.74
25.98
32.0
18.0
19.5
26
6
110
0.03
T22057
Timing belt pulley profil...
30 3M 15
T22057
2F
Al
30
28.65
27.89
32.0
20.0
19.5
26
6
110
0.04
T22058
Timing belt pulley profil...
32 3M 15
T22058
2F
Al
32
30.56
29.80
36.0
22.0
19.5
26
6
111
0.04
T22059
Timing belt pulley profil...
36 3M 15
T22059
2F
Al
36
34.38
33.62
38.0
26.0
20.0
30
6
112
0.06
T22060
Timing belt pulley profil...
40 3M 15
T22060
2F
Al
40
38.20
37.44
42.0
28.0
20.0
30
6
113
0.08
T22061
Timing belt pulley profil...
44 3M 15
T22061
2F
Al
44
42.02
41.26
48.0
33.0
20.0
30
6
114
0.10
T22062
Timing belt pulley profil...
48 3M 15
T22062
2
Al
48
45.84
45.08
0.0
33.0
20.0
30
8
0
0.10
T22063
Timing belt pulley profil...
60 3M 15
T22063
2
Al
60
57.30
56.54
0.0
33.0
20.0
30
8
0
0.15
T41487
Timing belt pulley profil...
72 3M 15
T41487
2
Al
72
68.76
68.00
0.0
33.0
20.0
30
8
0
0.21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성