카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys for taper bushes H200 - Timing belt pulleys for taper bushes - ISO 5294
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes H
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_h/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_h200_asmtab.prj},{NB=22200028},{DESCRIPTION=TL 28 H 200},{CNSORDERNO=22200028},{TYPE=16F},{MAT=St},{Z=28},{TAPERBUSH=1610},{HM=42},{DP=113.19},{DE=111.82},{DF=119},{DM=0},{DI=90.5},{F=58},{L=25},{R=33.0},{N=325},{I=103.0},{KG=2.17},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_h_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
22200018
TL 18 H 200
22200018
16F
St
18
1210
32
72.77
71.39
79
0
52.0
58
25
33.0
313
0.84
22200019
TL 19 H 200
22200019
16F
St
19
1210
32
76.81
75.44
83
0
56.0
58
25
33.0
314
0.96
22200020
TL 20 H 200
22200020
16F
St
20
1610
42
80.85
79.48
87
0
60.0
58
25
33.0
315
0.93
22200021
TL 21 H 200
22200021
16F
St
21
1610
42
84.89
83.52
91
0
64.0
58
25
33.0
316
1.07
22200022
TL 22 H 200
22200022
16F
St
22
1610
42
88.94
87.56
93
0
67.0
58
25
33.0
317
1.25
22200023
TL 23 H 200
22200023
16F
St
23
1610
42
92.98
91.61
97
0
70.0
58
25
33.0
318
1.40
22200024
TL 24 H 200
22200024
16F
St
24
1610
42
97.02
95.65
103
0
73.5
58
25
33.0
320
1.55
22200025
TL 25 H 200
22200025
16F
St
25
1610
42
101.06
99.69
106
0
77.0
58
25
33.0
321
1.71
22200026
TL 26 H 200
22200026
16F
St
26
1610
42
105.11
103.73
111
0
82.0
58
25
33.0
322
1.84
22200027
TL 27 H 200
22200027
16F
St
27
1610
42
109.15
107.78
115
0
85.0
58
25
33.0
323
2.06
22200028
TL 28 H 200
22200028
16F
St
28
1610
42
113.19
111.82
119
0
90.5
58
25
33.0
325
2.17
22200030
TL 30 H 200
22200030
16F
St
30
1610
42
121.28
119.90
127
0
98.0
58
25
33.0
327
2.60
22200032
TL 32 H 200
22200032
16F
St
32
2012
50
129.36
127.99
135
0
106.0
58
32
26.0
328
2.95
22200036
TL 36 H 200
22200036
17F
St
36
2012
50
145.53
144.16
152
102
121.0
58
32
26.0
334
3.62
22200040
TL 40 H 200
22200040
17F
St
40
2012
50
161.70
160.33
168
106
138.0
58
32
26.0
338
4.33
22200044
TL 44 H 200
22200044
17F
St
44
2012
50
177.87
176.50
184
106
152.0
58
32
26.0
339
5.33
22200048
TL 48 H 200
22200048
17F
St
48
2517
60
194.04
192.67
200
119
169.0
58
45
13.0
342
6.47
22200060
TL 60 H 200
22200060
20
GG
60
2517
60
242.55
241.18
0
119
223.0
60
45
7.5
0
5.86
22200072
TL 72 H 200
22200072
20
GG
72
2517
60
291.06
289.69
0
119
270.0
60
45
7.5
0
7.42
22200084
TL 84 H 200
22200084
20
GG
84
2517
60
339.57
338.20
0
119
320.0
60
45
7.5
0
8.73
22200096
TL 96 H 200
22200096
20
GG
96
2517
60
388.08
386.71
0
119
366.0
60
45
7.5
0
10.83
22200120
TL 120 H 200
22200120
20
GG
120
2517
60
485.10
483.73
0
119
462.0
60
45
7.5
0
14.95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성