TFT - Tappo filettato a tenuta
GAMM
8-Protezioni_in_plastica
Tappi_filettati
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/8-protezioni_in_plastica/tappi_filettati/tft.prj},{NB=7370899},{SHA256=+0oV6srLYIhfESrttWmZ0S9E0pV8HG1myrspv1KobRA=},{INAME=7370899},{NAME=7370899},{NNCUSTOM=TFT},{NTCUSTOM=Tappo filettato a tenuta},{NBCUSTOM=7370899},{LINACUSTOM=7370899},{STEPFILE=7370899.stp},{PNGFILE=TFT},{DWGFILE=TFT},{CODE=7370899},{MOD=TFT-M33},{D=40.0},{L1=12},{L2=15},{SW=27},{D1=M33},{MAT=Nylon. Nero.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7370881
7370881
TFT-M10
14.2
6
11
10
M10
Nylon. Nero.
7370883
7370883
TFT-M12
17.2
8
11
13
M12
Nylon. Nero.
7370885
7370885
TFT-M14
19.2
10
11
13
M14
Nylon. Nero.
7370887
7370887
TFT-M16
22.0
8
12
17
M16
Nylon. Nero.
7370889
7370889
TFT-M18
24.0
9
12
17
M18
Nylon. Nero.
7370891
7370891
TFT-M20
26.0
9
15
19
M20
Nylon. Nero.
7370893
7370893
TFT-M22
27.0
9
15
19
M22
Nylon. Nero.
7370895
7370895
TFT-M26
32.0
9
15
24
M26
Nylon. Nero.
7370897
7370897
TFT-M27
32.0
12
15
24
M27
Nylon. Nero.
7370899
7370899
TFT-M33
40.0
12
15
27
M33
Nylon. Nero.
7370901
7370901
TFT-M42
50.0
12
16
36
M42
Nylon. Nero.
7370949
7370949
TFT-1/8"
16.8
8
11
13
1/8
Nylon. Nero.
7370951
7370951
TFT-1/4"
19.0
8
11
13
1/4"
Nylon. Nero.
7370953
7370953
TFT-3/8"
22.0
8
12
17
3/8"
Nylon. Nero.
7370955
7370955
TFT-1/2"
27.0
11
14
19
1/2
Nylon. Nero.
7370957
7370957
TFT-3/4"
32.3
11
14
24
3/4"
Nylon. Nero.
7370959
7370959
TFT-1"
40.0
14
15
27
1"
Nylon. Nero.
7370961
7370961
TFT-1.1/4 "
50.0
14
17
36
1.1/4 "
Nylon. Nero.
7370963
7370963
TFT-1.1/2"
55.5
14
16
41
1.1/2"
Nylon. Nero.
7370965
7370965
TFT-2"
68.5
14
16
55
2"
Nylon. Nero.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Plugs $DESCRITPION.' - Plugs
Elesa+Ganter
21.06.2024
Modèle F6-13 - Glissière moteur à plateau à base coulissante
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Basic-Contiflex 2,4m x 2,6m (BreitexHöhe)
Karl Miller
23.01.2017
CZN/AC - Cerniera
GAMM
05.05.2022
TNX - ELESA-Plugs
Elesa
06.12.2023
TF - Tappo filettato
GAMM
05.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성