tet2200 12 086na - Bel Power Solutions
Bel Fuse
Power Solutions
TET2200-12-086NA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/tet2200_12_086na/tet2200_12_086na.prj},{NB=TET2200-12-086NA},{PN=TET2200-12-086NA},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 2200W, Output 12VDC, 183A, Input 90-264VAC, Normal Airflow},{POWER=2200},{VI=90-264},{OV=12},{OC=183},{OT=0 to 50},{SHA256=INB43fxItKwstcz9+qhzaEiDaoZR8Em5u3FmsZ+pQDs=},{INAME=00051__tet22002d122d086na2estp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
TET2200-12-086NA
TET2200-12-086NA
Front End AC-DC Power Sup...
2200
90-264
12
183
0 to 50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
MH113 Series - MH113 Series - Micro High Frequency RF Cables
Samtec
30.09.2021
SEAC Series - SEAC Series - .050" SEARAY™ High Speed High Density Array Cab...
Samtec
18.03.2020
HDWM Series - HDWM Series - (1,27 mm) .050" Micro Board Stacker High Temper...
Samtec
07.03.2017
LTMM Series - 2,00 mm Shrouded Terminal Strip
Samtec
02.11.2021
T1M Series - T1M Series - 1,00 mm Discrete Wire Terminal Strip
Samtec
02.11.2021
HTSW Series - HTSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post ...
Samtec
16.02.2023
TFSD Series - TFSD Series - (1,27 mm) .050" Tiger Eye™ Discrete Cable Assem...
Samtec
17.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성