카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Terminal - PMSA 50
Schiedel
Stainless steel system
PMSA50 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa50/terminal_asmtab.prj},{NB=AS_terminal 150/-/-/444/BA/PMSA50(a)(400)(117337)},{MAT=117337},{EAN=4051921062659},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE},{SYS=PMSA50},{SAP=AS_terminal 150/-/-/444/BA/PMSA50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=300},{A=195},{B=230},{D1=350},{D2=400},{NL=535},{ML=444},{SL=BA},{WG=5.1},{SHORT=150/-/-/444/BA/PMSA50},{EXTX=250},{PPATH=terminal_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
AS_terminal 150/-/-/444/B...
117332
4051921051448
PMSA50
AS_terminal 150/-/-/444/B...
150
300
195
230
350
400
535
444
BL
5.1
AS_terminal 150/-/-/444/G...
117333
4051921051486
PMSA50
AS_terminal 150/-/-/444/G...
150
300
195
230
350
400
535
444
GY
5.1
AS_terminal 150/-/-/444/W...
117339
4051921051523
PMSA50
AS_terminal 150/-/-/444/W...
150
300
195
230
350
400
535
444
WH
5.1
AS_terminal 150/-/-/444/B...
117337
4051921062659
PMSA50
AS_terminal 150/-/-/444/B...
150
300
195
230
350
400
535
444
BA
5.1
AS_terminal 200/-/-/444/B...
141955
4051921569875
PMSA50
AS_air_Terminal 200/-/0,6...
200
350
195
250
400
450
535
444
BL
5.1
AS_terminal 200/-/-/444/G...
141956
4051921569882
PMSA50
AS_air_Terminal 200/-/0,6...
200
350
195
250
400
450
535
444
GY
5.1
AS_terminal 200/-/-/444/W...
141957
4051921569899
PMSA50
AS_air_Terminal 200/-/0,6...
200
350
195
250
400
450
535
444
WH
5.1
AS_terminal 200/-/-/444/B...
141958
4051921569905
PMSA50
AS_air_Terminal 200/-/0,6...
200
350
195
250
400
450
535
444
BA
5.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성