카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Terminal - PMSA 25
Schiedel
Stainless steel system
PMSA25 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa25/terminal_asmtab.prj},{NB=AS_terminal 150/-/-/444/BA/PMSA25(a)(400)(116580)},{MAT=116580},{EAN=4051921062697},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE},{SYS=PMSA25},{SAP=AS_terminal 150/-/-/444/BA/PMSA25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=195},{B=230},{D1=300},{D2=400},{NL=535},{ML=444},{SL=BA},{WG=4},{SHORT=150/-/-/444/BA/PMSA25},{PPATH=terminal_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
AS_terminal 150/-/-/444/B...
116577
4051921052056
PMSA25
AS_terminal 150/-/-/444/B...
150
250
195
230
300
400
535
444
BL
4
AS_terminal 150/-/-/444/G...
119487
4051921052094
PMSA25
AS_terminal 150/-/-/444/G...
150
250
195
230
300
400
535
444
GY
4
AS_terminal 150/-/-/444/W...
116576
4051921052131
PMSA25
AS_terminal 150/-/-/444/W...
150
250
195
230
300
400
535
444
WH
4
AS_terminal 150/-/-/444/B...
116580
4051921062697
PMSA25
AS_terminal 150/-/-/444/B...
150
250
195
230
300
400
535
444
BA
4
AS_terminal 200/-/0,6/444...
141951
4051921569837
PMSA25
AS_air_Terminal 200/-/0,6...
200
300
195
250
350
450
535
444
BL
4
AS_terminal 200/-/0,6/444...
141952
4051921569844
PMSA25
AS_air_Terminal 200/-/0,6...
200
300
195
250
350
450
535
444
GY
4
AS_terminal 200/-/0,6/444...
141953
4051921569851
PMSA25
AS_air_Terminal 200/-/0,6...
200
300
195
250
350
450
535
444
WH
4
AS_terminal 200/-/0,6/444...
141954
4051921569868
PMSA25
AS_air_Terminal. 200/-/0,...
200
300
195
250
350
450
535
444
BA
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성