카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee welded 90° - PMS 25
Schiedel
Stainless steel system
PMS25 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms25/flue_connection_tee_welded_90.prj},{NB=Tee_welded 150/90/0,5/444/GY/PMS25(a)(400)(145423)},{MAT=145423},{EAN=4051921631664},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE,NO},{SYS=PMS25},{SAP=Tee_welded 150/90/0,5/444/GY/PMS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=455},{B=205},{C=140},{W1=90},{NL=500},{ML=444},{SL=GY},{WG=3.88},{SHORT=150/90/0,5/444/GY/PMS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W1
[°]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Tee_welded 130/90/0,5/444...
145419
4051921631626
PMS25
Tee_welded 130/90/0,5/444...
130
180
455
205
130
90
500
444
BL
3.42
Tee_welded 150/90/0,5/444...
145422
4051921631657
PMS25
Tee_welded 150/90/0,5/444...
150
200
455
205
140
90
500
444
BL
3.88
Tee_welded 180/90/0,5/444...
145425
4051921631688
PMS25
Tee_welded 180/90/0,5/444...
180
230
455
205
155
90
500
444
BL
4.57
Tee_welded 200/90/0,5/444...
145428
4051921631718
PMS25
Tee_welded 200/90/0,5/444...
200
250
455
205
165
90
500
444
BL
5.04
Tee_welded 130/90/0,5/444...
145420
4051921631633
PMS25
Tee_welded 130/90/0,5/444...
130
180
455
205
130
90
500
444
GY
3.42
Tee_welded 150/90/0,5/444...
145423
4051921631664
PMS25
Tee_welded 150/90/0,5/444...
150
200
455
205
140
90
500
444
GY
3.88
Tee_welded 180/90/0,5/444...
145426
4051921631695
PMS25
Tee_welded 180/90/0,5/444...
180
230
455
205
155
90
500
444
GY
4.57
Tee_welded 200/90/0,5/444...
145429
4051921631725
PMS25
Tee_welded 200/90/0,5/444...
200
250
455
205
165
90
500
444
GY
5.04
Tee_welded 130/90/0,5/444...
145421
4051921631640
PMS25
Tee_welded 130/90/0,5/444...
130
180
455
205
130
90
500
444
WH
3.42
Tee_welded 150/90/0,5/444...
145424
4051921631671
PMS25
Tee_welded 150/90/0,5/444...
150
200
455
205
140
90
500
444
WH
3.88
Tee_welded 180/90/0,5/444...
145427
4051921631701
PMS25
Tee_welded 180/90/0,5/444...
180
230
455
205
155
90
500
444
WH
4.57
Tee_welded 200/90/0,5/444...
145430
4051921631732
PMS25
Tee_welded 200/90/0,5/444...
200
250
455
205
165
90
500
444
WH
5.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성