카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee plug with drain - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/system_elements_tee_plug_w_drain.prj},{NB=Tee_Plug_w.drain 300/-/0,5/316/BA/ICS25(a) (400)(101035)},{MAT=101035},{EAN=4037494166529},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HR,BE,SE,GB,IT},{SYS=ICS25},{SAP=Tee_Plug_w.drain 300/-/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=300},{EXT=350},{A=95},{NL=95},{ML=316},{SL=BA},{WG=4.09},{EXTX=350.40},{INTX=301.60},{R=3229.353},{VERS=1},{SHORT=300/-/0,5/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Tee_Plug_w.drain 80/-/0,5...
101028
4037494166451
ICS25
Tee_Plug_w.drain 80/-/0,5...
80
130
95
95
316
BA
1.01
Tee_Plug_w.drain 80/-/0,5...
148407
4051921666383
ICS25
Tee_Plug_w.drain 80/-/0,5...
80
130
95
95
316
BA
1.01
Tee_Plug_w.drain 100/-/0,...
101029
4037494166468
ICS25
Tee_Plug_w.drain 100/-/0,...
100
150
95
95
316
BA
1.35
Tee_Plug_w.drain 100/-/0,...
148408
4051921666390
ICS25
Tee_Plug_w.drain 100/-/0,...
100
150
95
95
316
BA
1.35
Tee_Plug_w.drain 130/-/0,...
101030
4037494166475
ICS25
Tee_Plug_w.drain 130/-/0,...
130
180
95
95
316
BA
1.70
Tee_Plug_w.drain 150/-/0,...
101031
4037494166482
ICS25
Tee_Plug_w.drain 150/-/0,...
150
200
95
95
316
BA
1.94
Tee_Plug_w.drain 180/-/0,...
101032
4037494166499
ICS25
Tee_Plug_w.drain 180/-/0,...
180
230
95
95
316
BA
2.33
Tee_Plug_w.drain 200/-/0,...
101033
4037494166505
ICS25
Tee_Plug_w.drain 200/-/0,...
200
250
95
95
316
BA
2.61
Tee_Plug_w.drain 230/-/0,...
101338
4037494496404
ICS25
Tee_Plug_w.drain 230/-/0,...
230
280
95
95
316
BA
3.10
Tee_Plug_w.drain 250/-/0,...
101034
4037494166512
ICS25
Tee_Plug_w.drain 250/-/0,...
250
300
95
95
316
BA
3.36
Tee_Plug_w.drain 300/-/0,...
101035
4037494166529
ICS25
Tee_Plug_w.drain 300/-/0,...
300
350
95
95
316
BA
4.09
Tee_Plug_w.drain 350/-/0,...
101036
4037494166536
ICS25
Tee_Plug_w.drain 350/-/0,...
350
400
95
95
316
BA
4.70
Tee_Plug_w.drain 400/-/0,...
101037
4037494166543
ICS25
Tee_Plug_w.drain 400/-/0,...
400
450
95
95
316
BA
5.09
Tee_Plug_w.drain 450/-/0,...
101038
4037494166550
ICS25
Tee_Plug_w.drain 450/-/0,...
450
500
95
95
316
BA
5.24
Tee_Plug_w.drain 500/-/0,...
101039
4037494166567
ICS25
Tee_Plug_w.drain 500/-/0,...
500
550
95
95
316
BA
5.58
Tee_Plug_w.drain 600/-/0,...
101040
4037494166581
ICS25
Tee_Plug_w.drain 600/-/0,...
600
650
95
95
316
BA
6.52
Tee_Plug_w.drain 700/-/0,...
101041
4037494166598
ICS25
Tee_Plug_w.drain 700/-/0,...
700
750
95
95
316
BA
8.23
Tee_Plug_w.drain 750/-/1,...
143334
4051921617347
ICS25
Tee_Plug_w.drain 750/-/1,...
750
800
95
95
316
BA
30.00
Tee_Plug_w.drain 800/-/1,...
143672
4051921620729
ICS25
Tee_Plug_w.drain 800/-/1,...
800
850
95
95
316
BA
30.11
Tee_Plug_w.drain 850/-/1,...
143346
4051921617460
ICS25
Tee_Plug_w.drain 850/-/1,...
850
900
95
95
316
BA
34.00
Tee_Plug_w.drain 900/-/1,...
143673
4051921620736
ICS25
Tee_Plug_w.drain 900/-/1,...
900
950
95
95
316
BA
36.00
Tee_Plug_w.drain 950/-/1,...
143360
4051921617606
ICS25
Tee_Plug_w.drain 950/-/1,...
950
1000
95
95
316
BA
38.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성