카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee-piece 90° - MFT 90
Schiedel
Stainless steel system
Metaloterm® MF
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/tee_piece_90.prj},{NB=TEE 180/90/0.4/316/MA/MF(a)(400)(162749)},{MAT=162749},{EAN=8712682362445},{SYS=MFT 90},{COM=Flue connection (RA)},{SAP=TEE 180/90/0.4/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=500},{B=250},{X=175},{W1=90},{NL=530},{ML=316},{SL=MA},{WG=4.12},{SHORT=180/90/0.4/316/MA/MF},{INTX=180.000},{EXTX=230.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
COM
Component
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
X
[mm]
W1
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
TEE 100/90/0.4/316/MA/MF
162746
8712682581785
MFT 90
Flue connection (RA)
TEE 100/90/0.4/316/MA/MF
100
150
500
250
135
90
530
316
MA
2.52
TEE 130/90/0.4/316/MA/MF
162747
8712682326607
MFT 90
Flue connection (RA)
TEE 130/90/0.4/316/MA/MF
130
180
500
250
150
90
530
316
MA
3.13
TEE 150/90/0.4/316/MA/MF
162748
8712682385178
MFT 90
Flue connection (RA)
TEE 150/90/0.4/316/MA/MF
150
200
500
250
160
90
530
316
MA
3.52
TEE 180/90/0.4/316/MA/MF
162749
8712682362445
MFT 90
Flue connection (RA)
TEE 180/90/0.4/316/MA/MF
180
230
500
250
175
90
530
316
MA
4.12
TEE 200/90/0.4/316/MA/MF
162750
8712682315472
MFT 90
Flue connection (RA)
TEE 200/90/0.4/316/MA/MF
200
250
500
250
185
90
530
316
MA
4.52
TEE 250/90/0.4/316/MA/MF
162751
8712682356185
MFT 90
Flue connection (RA)
TEE 250/90/0.4/316/MA/MF
250
300
500
250
210
90
530
316
MA
5.52
TEE 300/90/0.5/316/MA/MF
162752
8712682365262
MFT 90
Flue connection (RA)
TEE 300/90/0.5/316/MA/MF
300
350
500
250
235
90
530
316
MA
7.51
TEE 350/90/0.5/316/MA/MF
162753
8712682384478
MFT 90
Flue connection (RA)
TEE 350/90/0.5/316/MA/MF
350
400
600
300
260
90
630
316
MA
10.28
TEE 400/90/0.5/316/MA/MF
162754
8712682356253
MFT 90
Flue connection (RA)
TEE 400/90/0.5/316/MA/MF
400
450
650
350
285
90
680
316
MA
12.57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성