피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Tee, lateral male (C8)
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Fittings series C
Fittings series C8
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/fittings_series_c/fittings_series_c8/fittings_series_c8.prj},{NB=2308004},{CODE=2308004},{REF=C8},{DI=8/6},{DI1=8},{DI2=6.0},{F=1/4},{CH=12},{CH1=14},{P=11.0},{L=42.0},{L1=22.0},{D=5.0},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Ref.
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
ⁿ/ₐ
CH
[mm]
CH1
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
2308012
2308012
C8
5/3
1/8
9
9
8.0
39.0
22.0
2.0
2308001
2308001
C8
6/4
1/8
9
12
8.0
39.0
22.0
3.0
2308002
2308002
C8
6/4
1/4
9
12
11.0
42.0
22.0
3.0
2308003
2308003
C8
8/6
1/8
12
14
8.0
39.0
22.0
5.0
2308004
2308004
C8
8/6
1/4
12
14
11.0
42.0
22.0
5.0
2308005
2308005
C8
8/6
3/8
12
14
12.5
45.0
23.0
5.0
2308006
2308006
C8
10/8
1/4
12
16
11.5
46.0
25.0
6.8
2308007
2308007
C8
10/8
3/8
12
16
12.5
47.0
25.0
6.8
2308008
2308008
C8
10/8
1/2
17
16
13.5
54.5
28.5
6.8
2308009
2308009
C8
12/10
3/8
17
19
11.5
55.0
31.0
8.5
2308010
2308010
C8
12/10
1/2
17
19
13.5
57.0
31.0
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Tee connector (C9)
Metalwork
21.07.2022
Equal cross connector (C11)
Metalwork
21.07.2022
Elbow, male conical (C5)
Metalwork
21.07.2022
Straight, male parallel with O-ring (C1/Z)
Metalwork
21.07.2022
Fitting D8 double rod male
Metalwork
21.07.2022
Tee, central male (C7)
Metalwork
21.07.2022
Bulkhead connector (C4)
Metalwork
21.07.2022
6240 - Servo-assisted 2/2 way piston valve
Buerkert
16.02.2024
Tee, lateral male (C8) with PTFE
Metalwork
21.07.2022
Fitting A10 Elbow, Male-Female
Metalwork
21.07.2022
Fitting A7 plug male
Metalwork
21.07.2022
Fitting A6 extension F.F.
Metalwork
21.07.2022
Straight, male conical (C1)
Metalwork
21.07.2022
NPFC-T - T-fitting
Festo
26.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성