카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee 90° with branch 60mm - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/flue_connection_tee_br60.prj},{NB=Tee_br.60 180/90/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(115116)},{MAT=115116},{EAN=4037494498248},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HR},{SYS=ICS25},{SAP=Tee_br.60 180/90/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=285},{B=124},{C=60},{D1=60},{W1=90},{NL=330},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.65},{EXTX=231.10},{INTX=179.90},{CX=33.31},{RX=125.86},{VERS=1},{SHORT=180/90/0,5/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
W1
[°]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Tee_br.60 80/90/0,5/316/B...
113283
4037494900680
ICS25
Tee_br.60 80/90/0,5/316/B...
80
130
285
124
60
60
90
330
316
BA
1.85
Tee_br.60 100/90/0,5/316/...
113430
4037494498217
ICS25
Tee_br.60 100/90/0,5/316/...
100
150
285
124
60
60
90
330
316
BA
1.91
Tee_br.60 130/90/0,5/316/...
114307
4037494498224
ICS25
Tee_br.60 130/90/0,5/316/...
130
180
285
124
60
60
90
330
316
BA
2.07
Tee_br.60 150/90/0,5/316/...
114613
4037494498231
ICS25
Tee_br.60 150/90/0,5/316/...
150
200
285
124
60
60
90
330
316
BA
2.32
Tee_br.60 180/90/0,5/316/...
115116
4037494498248
ICS25
Tee_br.60 180/90/0,5/316/...
180
230
285
124
60
60
90
330
316
BA
2.65
Tee_br.60 200/90/0,5/316/...
115432
4037494498255
ICS25
Tee_br.60 200/90/0,5/316/...
200
250
285
124
60
60
90
330
316
BA
2.90
Tee_br.60 230/90/0,5/316/...
115876
4037494498262
ICS25
Tee_br.60 230/90/0,5/316/...
230
280
285
124
60
60
90
330
316
BA
3.22
Tee_br.60 250/90/0,5/316/...
123937
4037494919620
ICS25
Tee_br.60 250/90/0,5/316/...
250
300
285
124
60
60
90
330
316
BA
3.51
Tee_br.60 300/90/0,5/316/...
116685
4037494498286
ICS25
Tee_br.60 300/90/0,5/316/...
300
350
285
124
60
60
90
330
316
BA
4.12
Tee_br.60 350/90/0,5/316/...
117065
4037494498293
ICS25
Tee_br.60 350/90/0,5/316/...
350
400
285
124
60
60
90
330
316
BA
4.69
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성