카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee 90° long - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/inspection_connection_inspec_tee_n1_50.prj},{NB=Inspec.Tee_N1 500/750/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=105266},{EAN=4037494907054},{SYS=ICS50},{SAP=Inspec.Tee_N1 500/750/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=500},{EXT=600},{A=705},{B=330},{D1=300},{NL=750},{ML=316},{SL=BA},{WG=14.37},{INTX=499.100},{EXTX=550.300},{SHORT=500/750/0,6/316/BA/ICS50},{VERS=10},{PPATH=inspection_connection_inspec_tee_n1_50_asmtpl.prj},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Inspec.Tee_N1 130/500/0,6...
117495
4037494906965
ICS50
Inspec.Tee_N1 130/500/0,6...
130
230
455
205
130
500
316
BA
5.56
Inspec.Tee_N1 150/500/0,6...
117820
4037494906972
ICS50
Inspec.Tee_N1 150/500/0,6...
150
250
455
205
150
500
316
BA
6.16
Inspec.Tee_N1 180/500/0,6...
117991
4037494906989
ICS50
Inspec.Tee_N1 180/500/0,6...
180
280
455
205
150
500
316
BA
6.65
Inspec.Tee_N1 200/500/0,6...
118128
4037494906996
ICS50
Inspec.Tee_N1 200/500/0,6...
200
300
455
205
200
500
316
BA
7.07
Inspec.Tee_N1 250/500/0,6...
118443
4037494907009
ICS50
Inspec.Tee_N1 250/500/0,6...
250
350
455
205
250
500
316
BA
8.12
Inspec.Tee_N1 300/530/0,6...
118649
4037494907016
ICS50
Inspec.Tee_N1 300/530/0,6...
300
400
485
225
300
530
316
BA
9.20
Inspec.Tee_N1 350/580/0,6...
113598
4037494907023
ICS50
Inspec.Tee_N1 350/580/0,6...
350
450
535
255
300
580
316
BA
10.27
Inspec.Tee_N1 400/750/0,6...
105264
4037494907030
ICS50
Inspec.Tee_N1 400/750/0,6...
400
500
705
330
300
750
316
BA
12.04
Inspec.Tee_N1 450/750/0,6...
105265
4037494907047
ICS50
Inspec.Tee_N1 450/750/0,6...
450
550
705
330
300
750
316
BA
13.21
Inspec.Tee_N1 500/750/0,6...
105266
4037494907054
ICS50
Inspec.Tee_N1 500/750/0,6...
500
600
705
330
300
750
316
BA
14.37
Inspec.Tee_N1 600/750/0,6...
105267
4037494907078
ICS50
Inspec.Tee_N1 600/750/0,6...
600
700
705
330
300
750
316
BA
16.70
Inspec.Tee_N1 700/750/0,6...
105268
4037494907085
ICS50
Inspec.Tee_N1 700/750/0,6...
700
800
705
330
300
750
316
BA
19.02
Inspec.Tee_N1 750/750/0,6...
143445
4051921618450
ICS50
Ins.Tee_weld.P1 750/750/0...
750
850
705
330
300
750
316
BA
24.22
Inspec.Tee_N1 800/750/0,6...
134884
4051921545923
ICS50
Ins.Tee_weld.P1 800/750/0...
800
900
705
330
300
750
316
BA
36.45
Inspec.Tee_N1 850/750/0,6...
143457
4051921618573
ICS50
Ins.Tee_weld.P1 850/750/0...
850
950
705
330
300
750
316
BA
27.45
Inspec.Tee_N1 900/750/0,6...
134885
4051921545930
ICS50
Ins.Tee_weld.P1 900/750/0...
900
1000
705
330
300
750
316
BA
40.62
Inspec.Tee_N1 950/750/0,6...
143469
4051921618696
ICS50
Ins.Tee_weld.P1 950/750/0...
950
1050
705
330
300
750
316
BA
30.68
Inspec.Tee_N1 1000/750/1,...
143591
4051921619914
ICS50
Ins.Tee_weld.P1 1000/750/...
1000
1100
705
330
300
750
316
BA
39.83
Inspec.Tee_N1 1100/750/1,...
143605
4051921620057
ICS50
Ins.Tee_weld.P1 1100/750/...
1100
1200
705
330
300
750
316
BA
43.81
Inspec.Tee_N1 1200/750/1,...
143619
4051921620194
ICS50
Ins.Tee_weld.P1 1200/750/...
1200
1300
705
330
300
750
316
BA
47.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Pipe 1000mm - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Inspection tee FU with inner door - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Bend 30° - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Pipe 500mm - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Tee 90° - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Pipe 250mm - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Bend 90° - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Adaptor ICS to PPL - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Taper Terminal - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Top plate - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Locking plug - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Tee plug with drain - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Appliance Connector Plain - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Raincap - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성