카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee 85° - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/flue_connection_tee_85_50.prj},{NB=Tee 300/95/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=104918},{EAN=4037494803387},{SYS=ICS50},{SAP=Tee 300/95/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=300},{EXT=400},{A=540},{B=273},{C=270},{W1=85},{NL=585},{ML=316},{SL=BA},{WG=13.61},{VER=1},{SHORT=300/95/0,6/316/BA/ICS50},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W1
[°]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Tee 130/95/0,6/316/BA/ICS...
117837
4037494416938
ICS50
Tee 130/95/0,6/316/BA/ICS...
130
230
455
216
167
85
500
316
BA
6.23
Tee 150/95/0,6/316/BA/ICS...
118112
4037494404362
ICS50
Tee 150/95/0,6/316/BA/ICS...
150
250
455
217
178
85
500
316
BA
7.00
Tee 180/95/0,6/316/BA/ICS...
118396
4037494404379
ICS50
Tee 180/95/0,6/316/BA/ICS...
180
280
455
218
215
85
500
316
BA
7.97
Tee 200/95/0,6/316/BA/ICS...
118543
4037494404386
ICS50
Tee 200/95/0,6/316/BA/ICS...
200
300
455
220
220
85
500
316
BA
8.62
Tee 250/95/0,6/316/BA/ICS...
113592
4037494404393
ICS50
Tee 250/95/0,6/316/BA/ICS...
250
350
490
245
234
85
535
316
BA
10.22
Tee 300/95/0,6/316/BA/ICS...
104918
4037494803387
ICS50
Tee 300/95/0,6/316/BA/ICS...
300
400
540
273
270
85
585
316
BA
13.61
Tee 350/95/0,6/316/BA/ICS...
105237
4037494803394
ICS50
Tee 350/95/0,6/316/BA/ICS...
350
450
605
304
305
85
650
316
BA
16.79
Tee 400/95/0,6/316/BA/ICS...
105246
4037494805275
ICS50
Tee 400/95/0,6/316/BA/ICS...
400
500
655
332
330
85
700
316
BA
32.26
Tee 450/95/0,6/316/BA/ICS...
105247
4037494805282
ICS50
Tee 450/95/0,6/316/BA/ICS...
450
550
705
359
355
85
750
316
BA
38.48
Tee 500/95/0,6/316/BA/ICS...
105248
4037494805299
ICS50
Tee 500/95/0,6/316/BA/ICS...
500
600
755
387
385
85
800
316
BA
45.23
Tee 600/95/0,6/316/BA/ICS...
105249
4037494805305
ICS50
Tee 600/95/0,6/316/BA/ICS...
600
700
855
442
445
85
900
316
BA
60.30
Tee 700/95/0,6/316/BA/ICS...
105250
4037494805312
ICS50
Tee 700/95/0,6/316/BA/ICS...
700
800
955
495
495
85
1000
316
BA
77.46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성