카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee 45° - PMS 50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/flue_connection_tee_45.prj},{NB=Tee 150/135/0,5/444/BL/PMS50(a)(400)(118263)},{MAT=118263},{EAN=4051921067463},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE,NO},{SYS=PMS50},{SAP=Tee 150/135/0,5/444/BL/PMS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=530},{B=378},{C=376},{W1=45},{NL=575},{ML=444},{SL=BL},{WG=7.65},{SHORT=150/135/0,5/444/BL/PMS50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
W1
[°]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Tee 130/135/0,5/444/BL/PM...
118261
4051921067456
PMS50
Tee 130/135/0,5/316/BL/PM...
130
230
455
322
325
45
500
444
BL
7.65
Tee 150/135/0,5/444/BL/PM...
118263
4051921067463
PMS50
Tee 150/135/0,5/444/BL/PM...
150
250
530
378
376
45
575
444
BL
7.65
Tee 180/135/0,5/444/BL/PM...
118244
4051921067470
PMS50
Tee 180/135/0,5/316/BL/PM...
180
280
530
393
390
45
575
444
BL
7.65
Tee 200/135/0,5/444/BL/PM...
118235
4051921067487
PMS50
Tee 200/135/0,5/444/BL/PM...
200
300
560
413
410
45
605
444
BL
7.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Tee plug - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Tee plug with drain - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Adapter SW-PMS50 - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Adapter SW-PMS50 - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Bend 45° - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Cones - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Terminal - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Adapter PPL-PMS50 - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Base Support - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Insp. Bend Patch - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Tee 90° - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Bend 63° - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Bend 15° - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Bend 30° - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성