TEC2600-12-074RA
Bel Fuse
Power Solutions
TEC2600-12-074RA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/tec2600_12_074ra/tec2600_12_074ra.prj},{NB=TEC2600-12-074RA},{PN=TEC2600-12-074RA},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 2600W, Output 12VDC, 213A, Input 90-264VAC, Reverse Airflow, IEC 60320-C14 type Input Connector, RoHS Compliant},{POWER=2600},{SO=12},{OV=12},{OC=213},{VIVAC=90-264},{VIVDC=180-300},{OT=0 to 45},{DIMENSIONS=73.5 x 40 x 185 (7.28 x 2.89 x 1.57 in)},{VOUT1=12},{LOUT1=213},{AIRFLOW=Reverse},{DEFAULTSORTATTR=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
SO
Standby Output
[V]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
VIVAC
Voltage Input
[VAC]
VIVDC
Voltage Input
[VDC]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[mm]
VOUT1
Vout 1
[VDC]
LOUT1
lout 1
[A]
AIRFLOW
Airflow
ⁿ/ₐ
TEC2600-12-074RA
TEC2600-12-074RA
Front End AC-DC Power Sup...
2600
12
12
213
90-264
180-300
0 to 45
73.5 x 40 x 185 (7.28 x 2...
12
213
Reverse
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성