피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
TDUOH - Merkel® Complete piston
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/tduoh_asmtab.prj},{NB=9733 TDUOH 80 12 30-(0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=9733},{DD=12.0},{D=80.0},{NUT=0},{H=30.0},{H1=1.5},{H2=5.5},{C=5.5},{BE=TDUOH80-37},{Z=1.000},{PPATH=tduoh/tduoh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
Dimensions d
[mm]
D
Dimensions
[mm]
H
Dimensions
[mm]
H1
Dimensions
[mm]
H2
Dimensions
[mm]
C
[mm]
9620 TDUOH 25 8 22
9620
8.0
25.0
22.0
1.5
3.5
3.5
9622 TDUOH 26 8 22
9622
8.0
26.0
22.0
1.5
3.5
3.5
9634 TDUOH 35 8 26
9634
8.0
35.0
26.0
1.5
3.5
3.5
9640 TDUOH 40 10 25
9640
10.0
40.0
25.0
2.5
5.0
5.0
9651 TDUOH 45 10 25
9651
10.0
45.0
25.0
1.5
5.0
5.0
9654 TDUOH 50 10 25
9654
10.0
50.0
25.0
1.5
5.0
5.0
9656 TDUOH 50 16 23
9656
16.0
50.0
23.0
1.5
5.0
5.0
9679 TDUOH 62 41 30
9679
41.0
62.0
30.0
1.5
5.0
5.0
63684 TDUOH 63 12 25
63684
12.0
63.0
25.0
1.5
5.0
5.0
9688 TDUOH 65 12 25
9688
12.0
65.0
25.0
1.5
5.0
5.0
9707 TDUOH 70 12 30
9707
12.0
70.0
30.0
1.5
5.5
5.5
11618 TDUOH 75 12 30
11618
12.0
75.0
30.0
1.5
5.5
5.5
9733 TDUOH 80 12 30
9733
12.0
80.0
30.0
1.5
5.5
5.5
9743 TDUOH 85 12 35
9743
12.0
85.0
35.0
1.5
5.5
5.5
9746 TDUOH 90 12 35
9746
12.0
90.0
35.0
2.0
5.5
5.5
9755 TDUOH 100 12 35
9755
12.0
100.0
35.0
2.0
5.5
5.5
9762 TDUOH 110 12 40
9762
12.0
110.0
40.0
2.0
5.5
5.5
9771 TDUOH 120 20 40
9771
20.0
120.0
40.0
2.5
7.0
7.0
9777 TDUOH 125 20 40
9777
20.0
125.0
40.0
2.5
7.0
7.0
9781 TDUOH 130 20 40
9781
20.0
130.0
40.0
2.5
7.0
7.0
9786 TDUOH 145 20 45
9786
20.0
145.0
45.0
2.5
7.0
7.0
9791 TDUOH 150 20 40
9791
20.0
150.0
40.0
2.5
7.0
7.0
9795 TDUOH 160 20 40
9795
20.0
160.0
40.0
2.5
7.0
7.0
9801 TDUOH 175 20 40
9801
20.0
175.0
40.0
2.5
7.0
7.0
11606 TDUOH 200 20 40
11606
20.0
200.0
40.0
2.5
8.0
8.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성