magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
TCN - 나사산 니플 피팅
Festo
제품
공압 피팅 시스템
피팅
바브 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/barbed/tcn.prj},{NB=12432 TCN-M5-PK-4},{TNR=12432},{TYP=TCN-M5-PK-4},{D1=M5},{NENN=2.900},{D2=4.800},{DI=4.000},{H1=21.600},{H2=3.800},{H3=14.300},{H4=4.000},{L1=33.400},{L2=16.7},{L3=11.700},{SW=7.000},{NDR=5.000},{D5=7.800},{B1=8.000},{B2=7.000},{RA=7.000},{H5=13.100},{H6=7.000},{H7=1.600},{RA2=1.200},{GTIN=4052568021474}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
직경
[mm]
DI
Tube inner diameter
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
30492 TCN-M3-PK-2
30492
TCN-M3-PK-2
M3
1.300
2.950
2.000
14.000
2.800
9.200
3.000
19.200
9.6
6.000
4.500
4052568022679
30983 TCN-M3-PK-3
30983
TCN-M3-PK-3
M3
2.000
3.600
3.000
15.200
2.800
9.800
3.000
26.600
13.3
9.700
4.500
4052568022914
19525 TCN-M5-PK-2
19525
TCN-M5-PK-2
M5
1.300
2.950
2.000
16.000
3.800
10.200
4.000
19.200
9.6
6.000
7.000
4052568022587
12259 TCN-M5-PK-3
12259
TCN-M5-PK-3
M5
2.000
3.600
3.000
20.100
3.800
13.700
4.000
29.400
14.7
9.700
7.000
4052568021467
12432 TCN-M5-PK-4
12432
TCN-M5-PK-4
M5
2.900
4.800
4.000
21.600
3.800
14.300
4.000
33.400
16.7
11.700
7.000
4052568021474
11961 TCN-1/8-PK-3
11961
TCN-1/8-PK-3
G1/8
2.000
3.600
3.000
21.200
4.900
13.700
5.600
35.000
17.5
9.700
13.000
4052568021313
11962 TCN-1/8-PK-4
11962
TCN-1/8-PK-4
G1/8
2.900
4.800
4.000
22.550
4.900
14.150
5.600
39.000
19.5
11.700
13.000
4052568021320
11963 TCN-1/8-PK-6
11963
TCN-1/8-PK-6
G1/8
4.900
7.000
6.000
24.450
4.900
15.150
5.600
44.000
22
14.200
13.000
4052568021337
11964 TCN-1/4-PK-4
11964
TCN-1/4-PK-4
G1/4
2.900
4.800
4.000
25.050
5.800
15.750
7.200
39.000
19.5
11.700
17.000
4052568021344
11965 TCN-1/4-PK-6
11965
TCN-1/4-PK-6
G1/4
4.900
7.000
6.000
26.950
5.800
16.750
7.200
44.000
22
14.200
17.000
4052568021351
11966 TCN-3/8-PK-6
11966
TCN-3/8-PK-6
G3/8
4.900
7.000
6.000
27.950
6.800
16.750
7.200
44.000
22
14.200
19.000
4052568021368
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성