카탈로그: Sakai Manufacturing Co., Ltd.
생성됨: 18.04.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
TCFFS
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
Precision shaft fitting series
Leaf spring type
Powered by
CAD모델 선택
{sakai_mfg/precision_shaft_fitting_series/leaf_spring_type/tcffs.prj},{NB=TCFFS-93},{CNSORDERNO=TCFFS-93},{AT=250},{MRS=10000},{AE=0.02},{AD=1},{AAD=±0.64},{TR=6.80X10^5},{MOI=11.70X10^-4},{MA=0.82},{A=93},{B=54},{C=80},{B2=-},{P=51},{L=28.0},{S=14.00},{J=12.0},{G=4.0},{M=M6},{MX=6},{VER=3},{B2X=0},{VERPRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AT
Allowable torque
[Nm]
MRS
Maximum rotation speed
[min^-1]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
AD
Allowable declination (one side)
[deg]
AAD
Allowable axial displacement
[mm]
TR
Torsional rigidity
[Nm/rad]
MOI
Moment of inertia
[kgm^2]
MA
Mass
[kg]
A
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
C
Dimension
[mm]
P
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
M
Screw size
ⁿ/ₐ
TCFFS-65
TCFFS-65
80
10000
0.02
1
±0.46
2.28X10^5
1.67X10^-4
0.24
65
38
57
36
17.5
8.75
7.0
3.5
M4
TCFFS-80
TCFFS-80
140
10000
0.02
1
±0.58
3.22X10^5
4.77X10^-4
0.43
80
50
70
46
22.5
11.25
9.5
3.5
M5
TCFFS-93
TCFFS-93
250
10000
0.02
1
±0.64
6.80X10^5
11.70X10^-4
0.82
93
54
80
51
28.0
14.00
12.0
4.0
M6
TCFFS-100
TCFFS-100
320
10000
0.02
1
±0.71
10.3X10^5
15.70X10^-4
0.92
100
62
85
56
29.0
14.50
12.0
5.0
M6
TCFFS-125
TCFFS-125
800
10000
0.02
1
±0.9
4.23X10^6
4.33X10^-3
1.66
125
76
108
66
34.0
17.00
13.0
8.0
M8
TCFFS-155
TCFFS-155
1500
8000
0.02
1
±1.10
7.27X10^6
1.30X10^-2
3.20
155
98
135
86
43.0
21.50
17.0
9.0
M10
TCFFS-200
TCFFS-200
3200
8000
0.02
1
±1.47
5.84X10^7
4.05X10^-2
5.93
200
125
176
125
50.0
25.00
19.0
12.0
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성