카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
TBV2 - Manual lifting tables - for vertical strokes – Ø16 mm column
HPC
Linear components
Drive modules
Slides and leadscrew actuators
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/modules/slides/tbv2.prj},{NB=hpc_TBV2-100-CV_100},{CRS=100.0},{TIGE=TR12x3},{CME=7},{CMV=0.45},{IND=003,0},{MAS=2.29},{INFO=INFO},{CRS1=100},{PPATH=tbv2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TIGE
ⁿ/ₐ
CME
Max supported load
[kg]
CMV
Moving torque on hand wheel
[Nm]
IND
Indication for 1 rev
ⁿ/ₐ
MAS
Weight
[kg]
HPC - TBV2-50-CV
TBV2-50-CV
TR12x3
7
0.45
003,0
2.11
HPC - TBV2-100-CV
TBV2-100-CV
TR12x3
7
0.45
003,0
2.29
HPC - TBV2-150-CV
TBV2-150-CV
TR12x3
7
0.45
003,0
2.47
HPC - TBV2-200-CV
TBV2-200-CV
TR12x3
7
0.45
003,0
2.65
HPC - TBV2-300-CV
TBV2-300-CV
TR12x3
7
0.45
003,0
3.01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성