카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
TBD2 - Leadscrew table with opposing threads - Allows position to be quickly adjusted
HPC
Linear components
Drive modules
Slides and leadscrew actuators
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/modules/slides/tbd2.prj},{NB=hpc_TBD2-200-CV_200},{TIGE=TR12X3},{CRS=200.0},{CME=5},{CMV=0.45},{IND=003,0},{MAS=3.22},{INFO=INFO},{CRS1=200},{PPATH=tbd2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TIGE
ⁿ/ₐ
CME
Max supported load
[kg]
CMV
Moving torque on hand wheel
[Nm]
IND
Indication for 1 rev
ⁿ/ₐ
MAS
Weight
[kg]
HPC - TBD2-100-CV
TBD2-100-CV
TR12X3
5
0.45
003,0
2.86
HPC - TBD2-200-CV
TBD2-200-CV
TR12X3
5
0.45
003,0
3.22
HPC - TBD2-300-CV
TBD2-300-CV
TR12X3
5
0.45
003,0
3.58
HPC - TBD2-400-CV
TBD2-400-CV
TR12X3
5
0.45
003,0
3.94
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성