TBD - Bimba Twin Bore Series Cylinders - Double End
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Inch
Compact
Air Table (Slide)
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/inch/compact/air_table/tbd_asmtab.prj},{NB=TBD-1210},{BORE1=12},{QM=4.000},{QUS=0.1640},{RM=4.000},{RUS=0.1640},{TM=5.000},{TUS=0.190},{STRK2D=0},{X2D=2},{PT=TBD},{BORE=12mm (12)},{STROKEVAL=10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75},{A=4 (0.16)},{B=8 (0.32)},{C=9 (0.35)},{D=20 (0.79)},{F=15 (0.59)},{G=35 (1.38)},{H=44 (1.73)},{I=17.3 (0.68)},{J=10.4 (0.41)},{K=46 (1.81)},{L=116.1 (4.57)},{M=82.3 (3.24)},{N=30.6 (1.20)},{P1=M3x0.5},{P2=#4-40},{Q1=M4x0.7},{Q2=#8-32},{R1=M4x0.7},{R2=#8-32},{S1=1.8 (0.07)},{T1=M5x0.8},{T2=#10-32},{W=6 (0.24)},{A11=20 (0.787)},{C11=10 (0.394)},{D11=M3x0.5},{D12=#4-40 UNC},{E11=4.5 (0.177)},{CON=3},{BSCON=D-72855},{RGCON=D-71046},{STROKE=10.0},{CU=},{PO=},{MPS=},{S=},{SEALS=},{X=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
ⁿ/ₐ
A
[mm (INCH)]
B
[mm (INCH)]
C
[mm (INCH)]
D
[mm (INCH)]
F
[mm (INCH)]
G
[mm (INCH)]
H
[mm (INCH)]
I
[mm (INCH)]
J
[mm (INCH)]
K
[mm (INCH)]
L
[mm (INCH)]
M
[mm (INCH)]
N
[mm (INCH)]
P
ⁿ/ₐ
Q
Q (Body Mounting Holes)
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
S1
S
[mm (INCH)]
T
T (Ports)
ⁿ/ₐ
V
[mm (INCH)]
W
[mm (INCH)]
A1
[mm (INCH)]
B1
[mm (INCH)]
C1
[mm (INCH)]
D1
ⁿ/ₐ
E1
[mm (INCH)]
TBD-610
TBD-610
TBD
6mm (6)
2.8 (0.11)
5.5 (0.22)
8 (0.32)
13 (0.51)
12 (0.47)
25 (0.98)
31 (1.22)
13.2 (0.52)
7.8 (0.31)
32 (1.26)
93.2 (3.67)
66 (2.60)
16 (0.63)
M3x0.5
M4x0.7
M3x0.5
1.3 (0.05)
M5x0.8
14.99 (0.59)
3 (0.12)
0
0
0
-
0
TBD-810
TBD-810
TBD
8mm (8)
3 (0.12)
6 (0.24)
8 (0.32)
13 (0.51)
13 (0.51)
28 (1.10)
36 (1.42)
14.7 (0.58)
8.6 (0.34)
37.8 (1.49)
94.2 (3.71)
66 (2.60)
16.3 (0.64)
M3x0.5
M4x0.7
M3x0.5
1.3 (0.05)
M5x0.8
14.99 (0.59)
4 (0.16)
0
0
0
-
0
TBD-1210
TBD-1210
TBD
12mm (12)
4 (0.16)
8 (0.32)
9 (0.35)
20 (0.79)
15 (0.59)
35 (1.38)
44 (1.73)
17.3 (0.68)
10.4 (0.41)
46 (1.81)
116.1 (4.57)
82.3 (3.24)
30.6 (1.20)
M3x0.5
M4x0.7
M4x0.7
1.8 (0.07)
M5x0.8
29.97 (1.18)
6 (0.24)
0
0
0
-
0
TBD-1610
TBD-1610
TBD
16mm (16)
5 (0.20)
10 (0.39)
9 (0.35)
30 (1.18)
18 (0.71)
45 (1.77)
55 (2.17)
20.4 (0.80)
12.0 (0.47)
57 (2.24)
131.3 (5.17)
93.5 (3.68)
36.2 (1.42)
M4x0.7
M5x0.8
M5x0.8
1.8 (0.07)
M5x0.8
24.89 (0.98)
8 (0.32)
0
0
0
-
0
TBD-2010
TBD-2010
TBD
20mm (20)
6 (0.24)
12 (0.47)
12 (0.47)
30 (1.18)
23 (0.91)
50 (1.97)
62 (2.44)
25.4 (1.00)
14.5 (0.57)
64 (2.52)
154.2 (6.07)
106.2 (4.18)
41.5 (1.63)
M4x0.7
M6x1
M5x0.8
1.8 (0.07)
M5x0.8
29.97 (1.18)
10 (0.39)
0
0
0
-
0
TBD-2510
TBD-2510
TBD
25mm (25)
6 (0.24)
12 (0.47)
12 (0.47)
30 (1.18)
28 (1.10)
66 (2.60)
78 (3.07)
30.4 (1.20)
17.0 (0.67)
80 (3.15)
160.9 (6.33)
112.9 (4.45)
45 (1.77)
M5x0.8
M8x1.25
M6x1
1.8 (0.07)
M5x0.8
29.97 (1.18)
12 (0.47)
0
0
0
-
0
TBD-3210
TBD-3210
TBD
32mm (32)
8 (0.32)
16 (0.63)
14 (0.55)
30 (1.18)
36 (1.42)
80 (3.15)
96 (3.78)
38.4 (1.51)
21.0 (0.83)
98 (3.86)
192.8 (7.59)
132.8 (5.23)
53 (2.09)
M5x0.8
M8x1.25
M6x1
1.8 (0.07)
G 1/8
40.13 (1.58)
16 (0.63)
0
0
0
-
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성