TB40 - Conveyor
Montech
Conveyors
TB40 - Conveyor
Powered by
CAD모델 선택
{montech/conveyors/transportband_tb40/tb40_asmtab.prj},{NB=TB40-300R(zink S 268 S 1000 66340 fix 10 20 30 L 80 0 0 67 0 0 mit 11)},{DA=78},{DB=60},{G=9.81},{IDNR=},{PDFBELT=PDF data sheet},{MON=mit},{AS=24 V},{INFOLINK=http://www.montech.ch/},{PPATH=parts/tb40_asmtpl.prj},{TXT=Transportband TB40},{TXT1=Transportband},{TXT3=Rechts},{TXT4=Links},{TXT5=verstellbar, Typ A},{TXT6=verstellbar, Typ B},{TXT7=verstellbar, Typ C},{TXT8=Typ GTB},{TXT9=Typ GTB mit Streifenbürste},{PDF1=http://www.montech.com/docs/Gurttyp/Montech_Gurttyp_10_FNB-5E_de.pdf},{AN=R},{A=300},{GM=zink},{SF=S},{FS=},{B=268},{BA=S},{L=1000},{KA=66340},{GK=fix},{N1=10.0},{N2=20.0},{N3=30.0},{LA=L},{BB=80},{BBM=0},{PKG=0},{BELT=67},{STA=},{SA=0},{SB=0},{OPM=1},{MK=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
FORM
Drive version
ⁿ/ₐ
BK
Conveying speed variable (Analog set point 0 – 10V)
[m/min]
SAA
Cleat spacing
[mm]
MON
Assembly
ⁿ/ₐ
GL
Belt length
[mm]
X
Belt width
[mm]
MBF
Max. perm. Tensile load during delivery operation (evenly distributed on tape)
[kg]
MBS
Max. perm. Load in the accumulation mode (evenly distributed on tape)
[kg]
GW
Weight
[kg]
AS
Motor voltage
ⁿ/ₐ
TB40-300/AN=right/TR=righ...
TB40 integrated drive
0.5 - 33.5
0.0
with
2057.000
257
80
0
15.2
24 V
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성