품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
TB Ø 16 - Medium load
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series TB
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/tb/tb_16.prj},{NB=TB16-051(0)},{CODE=TB16-051},{DH=16},{DD=8},{LO=51},{RG=13.8},{SX=0.0},{S1=12.8},{F1=176},{S2=15.3},{F2=212},{S3=17.2},{F3=238},{SN=19.1},{FN=265},{SB=22.1},{FB=307},{MAT=Cr-Si},{D=2.2},{DE=14.6},{D1=2.200},{RG1=13.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
D
Cross wire section
[mm]
TB16-025
TB16-025
16
8
25
31.9
0.000
25.000
6.3
199
7.5
239
8.4
269
9.4
299
10.9
2.2
TB16-032
TB16-032
16
8
32
24
0.000
32.000
8
192
9.6
230
10.8
259
12
288
13.7
2.2
TB16-038
TB16-038
16
8
38
19.4
0.000
38.000
9.5
185
11.4
222
12.8
249
14.3
277
16.5
2.2
TB16-044
TB16-044
16
8
44
16.1
0.000
44.000
11
177
13.2
213
14.9
239
16.5
266
19.3
2.2
TB16-051
TB16-051
16
8
51
13.8
0.000
51.000
12.8
176
15.3
212
17.2
238
19.1
265
22.1
2.2
TB16-064
TB16-064
16
8
64
10.7
0.000
64.000
16
171
19.2
205
21.6
231
24
256
27.4
2.2
TB16-076
TB16-076
16
8
76
8.8
0.000
76.000
19
166
22.8
200
25.7
226
28.5
250
33
2.2
TB16-089
TB16-089
16
8
89
7.5
0.000
89.000
22.3
167
26.7
200
30.0
225
33.4
250
38.6
2.2
TB16-102
TB16-102
16
8
102
6.5
0.000
102.000
25.5
167
30.6
200
34.4
224
38.3
250
44.5
2.2
TB16-305
TB16-305
16
8
305
2.1
0.000
305.000
76.3
159
91.5
191
103
216
114.4
238
133.6
2.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성