카탈로그: Sakai Manufacturing Co., Ltd.
생성됨: 18.04.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
TAS-C
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
Precision shaft fitting series
Leaf spring type
Powered by
CAD모델 선택
{sakai_mfg/precision_shaft_fitting_series/leaf_spring_type/tas_c_asmtab.prj},{NB=TAS-40C-8x8-},{AT=15},{AE=0.02},{AD=1},{AAD=±0.27},{MRS=10000},{TYPE=},{TRL=1.69×10^4},{ASC=40},{SHD1=8.000},{SHD2=8.000},{D=3-6},{A=40},{P=17},{L=35.6},{S=17.80},{J=16.5},{G=2.6},{M=M4},{VER=2},{MXX=4.000},{MXX1=0.0},{PPATH=tas_c/tas_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AT
Allowable torque
[Nm]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
AD
Allowable declination (one side)
[deg]
AAD
Allowable axial displacement
[mm]
MRS
Maximum rotation speed
[min^-1]
TRO
Torsional rigidity-overall
[Nm/rad]
TRL
Torsional rigidity-leaf spring only
[Nm/rad]
ASC
Axial spring constant
[N/mm]
MOI
Moment of inertia
[kgm^2]
MA
Mass
[kg]
A
Dimension
[mm]
E
Dimension
[mm]
P
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
M
Screw size
ⁿ/ₐ
TAS-35C-6x6
TAS-35C-6x6
12
0.02
1
±0.22
10000
0.77×10^4
1.126×10^4
50
0.138×10^-4
0.077
35
-
15
35.4
17.70
16.5
2.4
M4
TAS-40C-8x8
TAS-40C-8x8
15
0.02
1
±0.27
10000
0.92×10^4
1.69×10^4
40
0.22×10^-4
0.09
40
-
17
35.6
17.80
16.5
2.6
M4
TAS-48C-10x10
TAS-48C-10x10
35
0.02
1
±0.34
10000
1.62×10^4
6.7×10^4
110
0.32×10^-4
0.12
48
33
26
41.8
20.90
19.5
2.8
M5
TAS-65C-14x14
TAS-65C-14x14
80
0.02
1
±0.46
10000
3.79×10^4
2.28×10^5
132
1.45×10^-4
0.32
65
46
36
54.5
27.25
25.5
3.5
~Ø20:M8,Ø22~:M6
TAS-58C-12x12
TAS-58C-12x12
60
0.02
1
±0.40
10000
5.9×10^4
1.9×10^5
180
1.56x10^-4
0.33
58
-
31
54.3
27.15
25.5
3.3
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성