您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TAEH/TSEH - 免键同步带轮-H型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/taeh.prj},{NB=TAEH-21-075-D12},{TYPECODE=TAEH},{TEETH=21},{WIDTH=075},{WIDTHX='075','100','150','200'},{D=12},{D075=12,14,15,16},{D100=12,14,15,16,17,18,19,20,22,25,28,30},{D150=12,14,15,16,17,18,19,20,22,25,28,30},{D200=14,15,16,17,18,19,20,22,25,28,30},{PD=84.89},{OD=83.52},{F=95},{E=75},{CATALOG=taeh.jpg},{R1=4.240},{R2=2.590},{R3=1.470},{R4=1.420},{R5=20.000},{PPATH=taeh/assmeblies/taeh_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
T
额定扭矩
[N·m]
BS
胀套型号
ⁿ/ₐ
TAEH-14-075-D8
14
56.60
55.22
61
45
18
13.500
12.0
BDC-8
TAEH-15-075-D8
15
60.64
59.27
67
50
18
13.500
12.0
BDC-8
TAEH-16-075-D10
16
64.68
63.31
70
56
20
15.500
19.0
BDC-10
TAEH-17-075-D10
17
68.72
67.35
80
60
20
15.500
19.0
BDC-10
TAEH-18-075-D12
18
72.77
71.39
80
60
22
15.500
24.0
BDC-12
TAEH-19-075-D12
19
76.81
75.44
87
67
22
15.500
24.0
BDC-12
TAEH-20-075-D12
20
80.85
79.48
87
67
22
15.500
24.0
BDC-12
TAEH-21-075-D12
21
84.89
83.52
95
75
22
15.500
24.0
BDC-12
TAEH-22-075-D12
22
88.94
87.56
95
75
22
15.500
24.0
BDC-12
TAEH-24-075-D12
24
97.01
95.65
104
84
22
15.500
24.0
BDC-12
TAEH-25-075-D12
25
101.06
99.69
111
90
22
15.500
24.0
BDC-12
TAEH-26-100-D20
26
105.11
103.73
111
90
47
26.000
290.0
BDD-20
TAEH-28-100-D20
28
113.19
111.82
123
102
47
26.000
290.0
BDD-20
TAEH-30-100-D20
30
121.28
119.90
127
105
47
26.000
290.0
BDD-20
TAEH-32-100-D20
32
129.36
127.99
135
115
47
26.000
290.0
BDD-20
TAEH-34-100-D20
34
137.45
136.07
144
125
47
26.000
290.0
BDD-20
TAEH-36-100-D20
36
145.53
144.16
152
130
47
26.000
290.0
BDD-20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TABMXL/TSBMXL - 同步带轮-MXL带凸肩型
上隆SAMLO
23.03.2023
XH 300 - 7/8” (22,225 mm) - Timing belt pulleys for taper bushes
Sati
12.04.2023
ZCE78 - 输送机挡边/组件/装夹组件+护栏滚柱架组合
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Timing belt pulleys for taper bushes H100 - Timing belt pulleys for taper b...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Type H Taper - Inch Timing belt pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
13.12.2023
Timing belt pulleys for taper bushes 8M -20 - HTD timing belt pulleys for t...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
EVD01_21_T10 - 梯形齿同步轮惰轮·T10型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
T10M - 免键同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
EAJ01_73 - 梯形齿同步轮·L型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LAS3M - 中间轴承型齿形惰轮-S3M型
上隆SAMLO
17.12.2021
LAS2M - 中间轴承型齿形惰轮-S2M型
上隆SAMLO
17.12.2021
AATF__H075, AATF__H100, AATF__H150, AATF__H200, AKTF__H075, AKTF__H100, AKT...
Misumi
17.01.2022
Zahnriemenscheibe - Profil HDT, für Taper-Spannbuchsen
Ketten Fuchs
23.07.2021
LAH - 中间轴承型齿形惰轮-H型
上隆SAMLO
24.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表