您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TABL/TSBL - 同步带轮-L带凸肩型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/tabl.prj},{NB=TABL-25-050-P12},{TYPECODE=TABL},{TEETH=25},{WIDTH=050},{WIDTHX='050','075','100','150'},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D0=12.000},{P=[12:38/1],12.7},{N=[12:30/1],12.7},{PD=75.80},{OD=75.04},{D=50},{F=87},{E=67},{M=M6},{CATALOG=tabl.jpg},{MX=6},{R1=3.100},{R2=2.130},{R3=0.860},{R4=0.530},{R5=20.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TABL-10-050-P6
10
30.32
29.56
22
36
24
M3
0
0.0
TABL-12-050-P8
12
36.38
35.62
27
45
30
M3
3
1.4
TABL-14-050-P8
14
42.45
41.68
30
48
35
M5
3
1.4
TABL-15-050-P8
15
45.48
44.72
30
48
35
M5
3
1.4
TABL-16-050-P10
16
48.51
47.75
32
55
40
M5
3
1.4
TABL-17-050-P10
17
51.54
50.78
34
55
40
M5
3
1.4
TABL-18-050-P10
18
54.57
53.81
36
61
45
M5
3
1.4
TABL-19-050-P12
19
57.61
56.84
38
67
50
M5
4
1.8
TABL-20-050-P12
20
60.64
59.88
40
67
50
M5
4
1.8
TABL-21-050-P12
21
63.67
62.91
42
70
56
M6
4
1.8
TABL-22-050-P12
22
66.70
65.94
45
80
56
M6
4
1.8
TABL-24-050-P12
24
72.77
72.00
50
87
64
M6
4
1.8
TABL-25-050-P12
25
75.80
75.04
50
87
67
M6
4
1.8
TABL-26-050-P12
26
78.83
78.07
50
87
67
M6
4
1.8
TABL-28-050-P12
28
84.89
84.13
50
95
75
M6
4
1.8
TABL-30-050-P12
30
90.96
90.20
56
99
83
M6
4
1.8
TABL-32-050-P14
32
97.02
96.26
56
104
84
M6
5
2.3
TABL-34-050-P14
34
103.08
102.32
63
111
90
M8
5
2.3
TABL-36-050-P14
36
109.15
108.39
63
123
102
M8
5
2.3
TABL-38-050-P15
38
115.21
114.45
63
127
105
M8
5
2.3
TABL-40-050-P15
40
121.28
120.51
63
131
110
M8
5
2.3
TABL-42-050-P16
42
127.34
126.58
71
135
115
M8
5
2.3
TABL-44-050-P16
44
133.40
132.64
71
140
120
M8
5
2.3
TABL-46-050-P16
46
139.47
137.71
71
144
125
M8
5
2.3
TABL-48-050-P16
48
145.53
144.77
71
152
130
M8
5
2.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Zahnriemenscheibe - metrische Teilung, Profil AT
Ketten Fuchs
23.07.2021
StarQuick Quick delivery / Shape B
Mitsuboshi Belting
19.02.2014
Timing belt pulleys L 050 for taper bush for belt width 050 (1/2" = 12,7 mm...
Haberkorn
19.07.2021
DV-ST Tank outlet DIN 11850 - Unique Diaphragm Valves
Alfa Laval
26.10.2022
Timing belt pulleys L 100 for belt width 100 (1" = 25,4 mm)
Haberkorn
19.07.2021
GEBS1.0 - 带凸肩直齿轮-压力角20°模数1.0
上隆SAMLO
13.11.2023
L - 免键同步带轮L型-带标准型免键轴衬(带定心功能)
HEFA
01.06.2024
TABT10/TSBT10 - 同步带轮-T10带凸肩型
上隆SAMLO
23.03.2023
HTLA_ _S8M150, HTLA_ _S8M250, HTLA_ _S8M300, HTLA_ _S8M400, HTLK_ _S8M150, ...
Misumi
17.08.2021
研磨直齿轮 - 模数1.5
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
TAB8M/TSB8M - 同步带轮-8M带凸肩型
上隆SAMLO
23.03.2023
L-B/D - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
NZRR-L-050-ST-GG - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距L,正时皮带宽度12.7mm
MÄDLER
26.04.2024
T10-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表