피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
T shaft
Brother Gearmotors
For BIC
High efficiency induction gearmotor (IE3)
Standard gearmotor
Right angle shaft (H2 series)
Powered by
CAD모델 선택
{brother/for_bic/high_eff_indu_gearmotor_for_bic_ie3/standard_gearmotor_bic/right_angle_shaft_h2_series/h2_bic_t_ie_asmtab.prj},{NB=H2L40T10-MB15TEVEN},{VT=415/440/480 50/50/60(V/Hz)},{MCT=1.5kW},{INFO=Infotext},{B=w/o Brake},{OS=40},{TBT=With terminal box},{PTB=},{INFO1=Infotext},{CNSORDERNO=H2L40T10-MB15TEVEN},{ORDERNO=HL40},{MS=IE3},{MT=Gearmotor},{TYPE=T type},{MODTYPE=Foot},{GH=HL40T2},{KEY=40},{KEY1=0},{SPC=-},{GHL=216.5},{M=MD-PE150},{FC=MD-PE150M},{MFC=268.5},{TI=MD_E-BOX},{TL=485.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
H2L32T5-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/5
32
E-BOX
H2L32T5-MB08TAVEN
H2L32T5-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/5
32
E-BOX
H2L32T5-MB08TAVEB2
H2L32T5-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/5
32
E-BOX
H2L32T5-MB08TAVEB4
H2L32T5-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/5
32
E-BOX
H2L32T5-MB08TAVEJ2
H2L32T5-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/5
32
E-BOX
H2L32T5-MB08TAVEJ4
H2L32T10-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/10
32
E-BOX
H2L32T10-MB08TAVEN
H2L32T10-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/10
32
E-BOX
H2L32T10-MB08TAVEB2
H2L32T10-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/10
32
E-BOX
H2L32T10-MB08TAVEB4
H2L32T10-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/10
32
E-BOX
H2L32T10-MB08TAVEJ2
H2L32T10-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/10
32
E-BOX
H2L32T10-MB08TAVEJ4
H2L32T15-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/15
32
E-BOX
H2L32T15-MB08TAVEN
H2L32T15-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/15
32
E-BOX
H2L32T15-MB08TAVEB2
H2L32T15-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/15
32
E-BOX
H2L32T15-MB08TAVEB4
H2L32T15-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/15
32
E-BOX
H2L32T15-MB08TAVEJ2
H2L32T15-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/15
32
E-BOX
H2L32T15-MB08TAVEJ4
H2L32T20-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/20
32
E-BOX
H2L32T20-MB08TAVEN
H2L32T20-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/20
32
E-BOX
H2L32T20-MB08TAVEB2
H2L32T20-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/20
32
E-BOX
H2L32T20-MB08TAVEB4
H2L32T20-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/20
32
E-BOX
H2L32T20-MB08TAVEJ2
H2L32T20-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/20
32
E-BOX
H2L32T20-MB08TAVEJ4
H2L32T25-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/25
32
E-BOX
H2L32T25-MB08TAVEN
H2L32T25-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/25
32
E-BOX
H2L32T25-MB08TAVEB2
H2L32T25-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/25
32
E-BOX
H2L32T25-MB08TAVEB4
H2L32T25-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/25
32
E-BOX
H2L32T25-MB08TAVEJ2
H2L32T25-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/25
32
E-BOX
H2L32T25-MB08TAVEJ4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성