피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
T 44 - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/t44_asmtab.prj},{NB=24362541 T44 138 160 28.5 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24362541},{WS=93 AU V167},{DD=138.0},{D=160.0},{NUT=0},{H=28.5},{S=11.0},{PPATH=t44/t44_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
24368011 T44 85 110 28.5
24368011
93 AU V167
85.0
110.0
28.5
12.5
24368012 T44 100 125 23.5
24368012
93 AU V167
100.0
125.0
23.5
12.5
24368015 T44 115 140 24
24368015
93 AU V167
115.0
140.0
24.0
12.5
24368016 T44 123 140 22.7
24368016
93 AU V167
123.0
140.0
22.7
8.5
24368018 T44 125 155 28.5
24368018
93 AU V167
125.0
155.0
28.5
15.0
24368017 T44 130 150 28.5
24368017
93 AU V167
130.0
150.0
28.5
10.0
24362541 T44 138 160 28.5
24362541
93 AU V167
138.0
160.0
28.5
11.0
24351260 T44 140 160 28.5
24351260
93 AU V167
140.0
160.0
28.5
10.0
24368023 T44 175 200 24
24368023
93 AU V167
175.0
200.0
24.0
12.5
24368024 T44 175 200 28.5
24368024
93 AU V167
175.0
200.0
28.5
12.5
24368027 T44 190 220 28.5
24368027
93 AU V167
190.0
220.0
28.5
15.0
24356551 T44 196 216 28.5
24356551
93 AU V167
196.0
216.0
28.5
10.0
24351264 T44 210 235 23.5
24351264
93 AU V167
210.0
235.0
23.5
12.5
24359635 T44 315 345 28
24359635
93 AU V167
315.0
345.0
28.0
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성